|
|
|
|
产品说明描述查看系统方框图:
TMDXMDKPO8328 脉动式血氧计(PO 或 SpO2)模拟前端 (AFE) 模块,它包含 PO AFE 模块、一个处理器板(C5515 DSP 评估模块)、一组附属品和基于 C5515 的应用示例代码,可用于实施 PO 应用。PO MDK 提供了完整的信号链解决方案,使 PO 开发人员能够快速创建用于评估产品的完整 PO 系统,并尽快将其投入生产。 特性PO AFE 模块主要组件
TMDXMDKPO8328 PO AFE 模块由 8 个 TI 组件组成,包括放大和反馈网络,用于处理从 PO 传感器采集到的信号和控制 LED 亮度。ADS8328 用于数据采集,并与计时器同步以实现每通道每秒 500 次采样。它包含一个带有可编程 TAG 位输出选项的 2:1 输入 MUX 和一个基于 16 位电容器的 SAR ADC(具有内部采样和保持功能)。 LED 电流驱动是通过 DAC7573 进行控制的,后者在 5V Vdd 时具有 600uA 的微功耗操作,可满足便携式应用的要求。 为满足应用的 I/V 转换和低噪声信号处理要求,OPA381 负责对 nA 范围内的输入信号进行前端放大,以提供 50 倍的完整动态范围。 高质量基准电压对实现 ADS8328 和 DAC7573 的最佳性能至关重要。噪声和漂移会降低系统的整体性能。REF5025 精密电压基准提供了卓越的温度漂移 (3ppm/°C)、3uVpp/V 的低噪声以及 0.05% 的精确度。 PO AFE 模块可通过标准接口无缝连接至各种处理器平台,例如 C5515 EVM。 PO MDK 功能
随 DS 模拟前端模块提供的 CD 中包含硬件设计信息,其中包括原理图、光绘文件和 BOM。现在我们的开放源码网站 http://code.google.com/p/c5505-ezdsp/ 中免费提供基于 C5515 DSP 和 PC 应用软件的 DS 应用示例代码 向下滚动以查找该链接:C5515 EVM 下方的 SpO2 MDK。 请按照盒中“用前必读”卡上的注册和下载说明进行操作,以便能够通过 www.ti.com/myregisteredsoftware 在线访问全部三个 MDK 应用示例代码和未来更新。 评估板/套件/模块工具(“工具”)警告、限制及免责声明仅适用于实验室/开发环境中的可行性评估。不适用于医学诊断。
在使用工具之前,请先参阅用户指南。任何违规操作都可能对使用者造成伤害和/或造成不可预料的后果、运行故障以及对工具和相关电子元件造成永久性损坏。您承认并同意:
技术文档应用手册
更多文献资料
|
| 相关工具 | |||
| 名称 | 器件型号 | 公司 | 工具类型 |
| 用于 C5505 EVM 的 3.3V 存储器子卡 | TMDSMCD5505 | Texas Instruments | 子卡 |
| 用于 C5515 DS 医疗开发套件的数码听诊器 (DS) 模拟前端模块 | TMDXMDKDS3254 | Texas Instruments | 子卡 |
| 用于 C5515 ECG 医疗开发套件的心电图 (ECG) 模拟前端模块 | TMDXMDKEK1258 | Texas Instruments | 子卡 |
| TMS320C5515 DSP 评估模块 | TMDXEVM5515 | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| 相关器件 | |||
| 器件型号 | 名称 | 产品系列 | |
| ADS1198 | 用于 ECG/EEG 测量的低噪声、8 通道、16 位模拟前端 | 数据转换器 | |
| ADS1298 | 具有集成 ECG 前端的 8 通道 24 位模数转换器 | 数据转换器 | |
| TMS320C5504 | 定点数字信号处理器 | C5000 低功耗 DSP | |
| TMS320C5505 | 定点数字信号处理器 | C5000 低功耗 DSP | |
| TMS320C5514 | 定点数字信号处理器 | C5000 低功耗 DSP | |
| TMS320C5515 | 定点数字信号处理器 | C5000 低功耗 DSP | |