TPA2014D1EVM 评估模块 状态: ACTIVE

TPA2014D1EVM

      
         
此产品变更时通知我
  TPA2014D1EVM
名称TPA2014D1EVM Evaluation Module
状态ACTIVE
价格(US$)$49.00 
订购选项

产品说明

描述

TPA2014D1 是具有内置升压转换器的 1.5W D 类放大器。低电源电压能将 1.5W (10% THD + N) 功率驱动至 8W 扬声器。TPA2014D1 音频功率放大器评估模块(EVM) 是一块完整、独立的音频板。它包含具有集成升压转换器的 TPA2014D1 QFN (RGP) D 类音频功率放大器。所有组件和 EVM 皆无铅。

特性

  • 高效集成升压转换器(效率高于 90%)
  • 3.6V 电源提供 1.5W 功率至 8Ω 负载
  • 在 2.5V 至 5.5V 电压范围内工作
  • 高效 D 类延长了电池寿命
  • 升压转换器和 D 类放大器的独立关断功能
  • 差动输入降低了常见射频噪声
  • 内置输入滤波器降低了射频和带外管理 (Out of Band ) 噪声灵敏度
  • 同步升压和 D 类消除了拍差频率
  • 热保护和短路电流保护提供 16 焊球 WCSP 和 20 铅针 QFN 封装
  • 具有 2V/V、6V/V 和 10V/V 的 3 款可选增益设置

包含项目

订购选项

 TPA2014D1EVM
名称 TPA2014D1EVM Evaluation Module
状态  ACTIVE 
价格(US$) $49.00 
订购
亚洲:
联系经销商
 

技术文档

用户指南

  • TPA2014D1EVM (slou211.htm, 8 KB)
    2008年 5月 28日  摘要(英文內容)
    

相关产品

相关器件
器件型号 名称 产品系列
TPA2014D1 具有集成升压转换器的 1.5W 恒定输出功率 D 类音频放大器 数字放大器解决方案 

支持和社区

其它支持资源