TPA2031D1EVM
TPA2031D1 评估模块 (EVM)
TPA2031D1EVM
概述
TPA2031D1 音频功率放大器评估模块是完整的低功耗单通道音频功率放大器。它由采用超小型 NanoFree? WCSP 封装的 TI TPA2031D1 2.5W 低压 D 类音频功率放大器 IC 和安装在电路板(约 1.25 平方英寸)上的其它少量部件组成。
单列直插式排针引脚安装在模块电路板的内侧。这些引脚允许将 EVM 插入到 TI 即插即用音频放大器评估平台中,或直接连接到现有电路和设备(当单独使用时)。
该平台能容纳一对 TPA2031D1 评估模块,它为演示 TI 的音频功率放大器及相关评估模块提供了方便。只需将 EVM 插入到能自动为模块提供电源的平台中,使它们正确互连,然后将它们连接到通用的标准音频输入和输出插孔阵列及连接器。易于使用的配置控制允许平台和 EVM 快速模拟许多可能的终端设备配置。
无需构建、无需焊接,只需与平台中附带的扬声器相连。
特性
- 与 TPA2010D1 引脚至引脚兼容,32ms 启动时间消除了编解码器喀嗒/噼啪噪声,最长电池寿命和最低热量
- 使用 8Ω 扬声器使效率得到提高
- 在 400mW 时效率达 88%
- 2.8mA 静态电流
- 0.5mA 停机电流
- 使用 8Ω 扬声器使效率得到提高
- 仅三个外部组件
- 优化的 PWM 输出级节省了 LC 输出滤波器
- 改进的 PSRR (-75dB) 和宽电源电压 (2.5V 至 5.5V) 无需稳压器
- 全差动设计降低了射频整流效应,同时节省了旁路电容器
- 改进的 CMRR 节省了两个输入耦合电容器
- 晶圆芯片级封装 (WCSP)
- NanoFre(tm) (YZF)
扬声器放大器
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPA2031D1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | 2.5-W Mono Filter-Free Class-D Audio Power Amplifier 数据表 | 2008年 5月 28日 | ||||
用户指南 | TPA2031D1EVM User's Guide | 2008年 5月 28日 |