TPS54260EVM-597

2.5A、10.8V 至 13.2V 输入 SWIFT™ 转换器评估模块

TPS54260EVM-597

立即订购

概述

TPS54260 dc/dc 转换器设计用于以 3.5V 至 60V 的输入电压提供 2.5A 的输出电流。用户指南的表 1 中列出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。此评估模块旨在演示使用 TPS54260 稳压器进行设计时可实现的小印制电路板面积。开关频率被内部设置为 500kHz 的额定频率。TPS54260 封装内部采用了高侧 MOSFET 以及栅极驱动器电路。MOSFET 的漏源电阻能使 TPS54260 实现高效率,并在高输出电流的情况下帮助保持低结温。补偿组件位于集成电路 (IC) 外部,而外部除法器能实现可调节的输出电压。此外,TPS54260 还提供可调节慢启动和欠电压锁定输入。TPS54260EVM-597 输入电压的最大绝对值是 60V。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54260 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、2.5A 降压转换器 TPS54260-EP 具有 Eco-mode™ 的 3.5V 至 60V 输入、2.5A 降压转换器 TPS54260-Q1 具有 Eco-Mode™ 的汽车类 3.5V 至 60V、2.5A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS54260EVM-597 — 2.5A、10.8V 至 13.2V 输入 SWIFT™ 转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS54260EVM-597 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TPS54260-Q1 3.5-V to 60-V Step-Down Converter With Eco-mode™ 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 2015年 8月 14日
EVM 用户指南 TPS54260EVM-597 2.5-A, SWIFT™ Regulator Evaluation Module 2010年 3月 9日

相关设计资源

设计工具和仿真

设计工具
SWITCHERPRO SwitcherPro™ 开关电源设计工具

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频