TPS54331 28V 输入、3.3V 输出、3A 评估模块 状态: ACTIVE

TPS54331EVM-232

      
         
此产品变更时通知我
  TPS54331EVM-232
名称TPS54331 3A SWIFT Converter Evaluation Module
状态ACTIVE
价格(US$)$10.00 
Vout (V)  3.3 
Iout (Max) (A)  
Vin (Min) (V)  
Vin (Max) (V)  28 
订购选项


产品说明

描述

TPS54331 dc/dc 转换器设计用于以 3.5V 至 28V 的输入电压提供 3A 的输出电流。此评估模块旨在演示在使用 TPS54331 稳压器进行设计时可实现的小印制电路板面积。开关频率被内部设置为 570kHz 的额定频率。TPS54331 封装内部采用了高端 MOSFET 以及栅极驱动器电路。MOSFET 的漏源电阻能使 TPS54331 实现高效率,并在高输出电流的情况下帮助保持低结温。补偿组件位于集成电路 (IC) 外部,而外部除法器能实现可调节的输出电压。此外,TPS54331 还提供可调节慢启动和欠电压锁定输入。TPS54331EVM-232 输入电压的最大绝对值是 30V。

订购选项

 TPS54331EVM-232
名称 TPS54331 3A SWIFT Converter Evaluation Module
状态  ACTIVE 
价格(US$) $10.00 
订购
亚洲:
联系经销商
 
 


技术文档

TPS54331EVM-232 最新技术文档 Help

数据表

用户指南

    

相关产品

相关软件
名称 器件型号 公司 软件类型
SwitcherPro™ 在线及桌面设计创建器和管理软件 SWITCHERPRO Texas Instruments 应用软件 
相关器件
器件型号 名称 产品系列
TPS54331 具有 Eco-Mode™ 的 3A 28V 570kHz 降压 SWIFT™ DC/DC 转换器 DC/DC 转换器(集成开关) 

支持和社区

其它支持资源