TPS61165EVM-283 评估模块 状态: ACTIVE

TPS61165EVM-283

      
         
此产品变更时通知我
  TPS61165EVM-283
名称TPS61165EVM-283 Evaluation Module
状态ACTIVE
价格(US$)$49.00 
订购选项

产品说明

描述

The TPS61165EVM-283 facilitates evaluation of the TPS61165 High Brightness White LED Driver. With its 40 V rated integrated switch FET, the TPS61165 is a boost converter to driver up to 10 LEDs in series. The boost converter runs at 1.2 Hz fixed switching frequency to reduce output ripple, improve conversion efficiency, and allow for the use of small external components.

特性

  • 3 V to 18 V input voltage range
  • 38 V Open LED protection for 10 LEDs
  • 200 mV reference voltage with 2% accuracy
  • 1.2 A switch FET with 1.2 MHz switching frequency
  • Flexible Digital and PWM brightness control
  • Built-in soft start

包含项目

订购选项

 TPS61165EVM-283
名称 TPS61165EVM-283 Evaluation Module
状态  ACTIVE 
价格(US$) $49.00 
订购
亚洲:
联系经销商
 

技术文档

用户指南

  • TPS61165EVM-283 Errata (slvz010a.pdf, 32 KB)
    2008年 9月 5日  下载(英文內容)
  • TPS61165EVM-283 (slvu224.htm, 8 KB)
    2008年 1月 11日  摘要(英文內容)
    

相关产品

相关软件
名称 器件型号 公司 软件类型
TPS6116x 评估模块的软件 TPS6116XEVM-SW Texas Instruments 应用软件 
相关器件
器件型号 名称 产品系列
TPS61165 采用 2mm x 2mm QFN 封装的白光 LED 驱动器 照明解决方案 

支持和社区

其它支持资源