TPS6116x 评估模块的软件 状态: ACTIVE

TPS6116XEVM-SW

      
         
此产品变更时通知我
  TPS6116XEVM-SW
名称Software for TPS6116x Evaluation Modules
状态ACTIVE
价格(US$)免费 

产品说明

描述

The TPS6116xEVM-SW software provides a software interface for the TPS6116x/70 EVM boards. use this software to change the TPS6116x IC register via the USB Interface Adapter.

Download: Install software for TPS6116xEVM-SW

特性

The software checks for new updates when started (Microsoft Internet Explorer 6 required).

Software Requirements:

  • Microsoft Windows 2000 or Newer Operating System
  • Microsoft .Net Framework 2.0
    (NOTE: It is advised to install this component independently. This EVM software will attempt to install if it is not already installed, but it might require a restart of your sytem.)
  • Microsoft Internet Explorer 6 or greater
    (NOTE: This is required for receiving automatic updates to the EVM software.)

Hardware Requirements:

  • Personal Computer with USB port
  • USB Interface Adapter
    

相关产品

相关工具
名称 器件型号 公司 工具类型
TPS61161EVM-243 评估模块 TPS61161EVM-243 Texas Instruments 开发电路板/EVM 
TPS61165EVM-283 评估模块 TPS61165EVM-283 Texas Instruments 开发电路板/EVM 
TPS61170EVM-280 评估模块 TPS61170EVM-280 Texas Instruments 开发电路板/EVM 
相关器件
器件型号 名称 产品系列
TPS61160 采用 2mm x 2mm 封装的具有数字和 PWM 亮度控制的白光 LED 驱动器 照明解决方案 
TPS61161 采用 2mm x 2mm QFN 封装的具有数字和 PWM 亮度控制的白光 LED 驱动器 照明解决方案 
TPS61165 采用 2mm x 2mm QFN 封装的白光 LED 驱动器 照明解决方案 
TPS61170 采用了 2x2mm QFN 封装的 1.2A 开关、高压升压转换器 DC/DC 转换器(集成开关) 

支持和社区

其它支持资源