|
|
|
|
产品说明描述具有 DAC5682Z(带 LVDS 接口的 1GSPS 二路 DAC)、THS3095(30V 大输出摆幅放大器)、OPA695(1.4GHz 宽带放大器)和 CDM7005(抖动消除器和时钟)的吸入电流 DAC 解决方案评估平台。 特性
包含项目
订购选项
技术文档用户指南
|
| 相关工具 | |||
| 名称 | 器件型号 | 公司 | 工具类型 |
| TSW3100 图形发生器模块 | TSW3100EVM | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| 相关器件 | |||
| 器件型号 | 名称 | 产品系列 | |
| CDCM7005 | 高性能、低相位噪声、低偏移的时钟同步器(使参考时钟与 VCXO 同步) | 超低抖动合成器和抖动消除器 | |
| DAC5682Z | 16 位 1.0 GSPS 2x-4x 内插双通道数模转换器 (DAC) | 数据转换器 | |
| OPA695 | 具有禁用功能的超宽带电流反馈运算放大器 | 高速放大器(大于等于 50MHz) | |
| THS3095 | 具有断电功能的单路高压低失真电流反馈运算放大器 | 高速放大器(大于等于 50MHz) | |