UCC28060 评估模块 状态: ACTIVE

UCC28060EVM

      
         
此产品变更时通知我
  UCC28060EVM
名称UCC28060 Evaluation Module
状态ACTIVE
价格(US$)$49.00 
订购选项

产品说明

描述

The UCC28060 is a dual-phase, transition-mode Power Factor Correction (PFC) pre-regulator. The UCC28060EVM is an evaluation module with a 390 V, 300 W dc output that operates from a universal input of 85 VRMS to 265 VRMS and provides power factor correction.

The pre-regulator uses the UCC28060 PFC interleaved controller to shape the input current wave to provide power factor correction. This device uses TI's Natural Interleaving™ technology to interleave boost phases.

订购选项

 UCC28060EVM
名称 UCC28060 Evaluation Module
状态  ACTIVE 
价格(US$) $49.00 
订购
亚洲:
联系经销商
 

技术文档

UCC28060EVM 最新技术文档 Help

数据表

用户指南

更多文献资料

    

相关产品

相关器件
器件型号 名称 产品系列
UCC28060 双相自然交错转换模式 PFC 控制器 AC/DC 和 DC/DC 电源 

支持和社区

其它支持资源