TI 模拟连接
数据转换器 ADS8326:16 位 250 ksps 第三代 SAR ADC:ADS8326 ADC 要求的功耗极小,即使在全数据速率下工作也是如此。在较低的数据速率下,该器件的高速特性使其在大部分时间都处于关断模式下。当数据速率为 10 kHz 时,其平均功耗不到 0.2 mW。
具有麦克风偏置、音效与陷波滤波器的立体声音频 ADC:PCM1870 是一款适用于便携式数字音频应用的低功耗立体声 ADC,包括线路输入放大器、升压放大器、麦克风偏置、可编程增益控制、音效以及自动音量控制。
具有差动输入与陷波滤波器的低功耗立体声音频编解码器:TLV320AIC3101 编解码器具有多个可编程的输入与输出。该器件还包括基于扩展寄存器的电源控制,在使用 3.3 V 模拟电源时可使 48 kHz 的立体声回放低至 15 mW,理想适用于各种便携式应用。
放大器 具有 I²C 接口的双向电流/电源监控器:INA209 能够监控整个分流电阻器上的压降以及分流总线电压,同时单独的乘法寄存器可以对功率进行计算。此外,该器件还具有两个独立的板上看门狗功能:警告比较器与超限比较器 (over-limit comparator)。
INA209:(1 千片) 建议售价 3.50 美元 单通道、低功耗、宽频带电压反馈运算放大器:OPA890 采用最新架构,能够提供以前只有电流反馈放大器才能实现的压摆率与全功率带宽。
OPA890:(1 千片) 建议售价 0.75 美元 具有 I²C 控制功能的 3 通道 RGBHV 缓冲器:THS7347 是一款低功耗、单电源 (+2.7 V 至 5 V) 、集成式视频缓冲器,具有数字水平与垂直同步信号通道以及可调施密特触发器。
THS7347:(1 千片) 建议售价 2.75 美元 接口产品 双通道 3.3 V/5 V 高速电容数字隔离器:ISO7220 与 ISO7221 是双通道数字隔离器,具有由 TI 电容隔离层技术分隔的数字逻辑输入与输出缓冲器,该技术能够提供高达 4000 V 的电隔离。
3:1 HDMI 开关:TMDS351 是一款 3 端口 DVI 或 HMDI 开关,可以将三个 DVI 或 HMDI 端口切换至一个显示终端。每个端口均支持四个 TMDS 通道、一个热插拔检测器以及一个 DDC 接口。
低功耗 RF 1 GHz 以下的 CC1101 收发器:1 GHz 以下的低成本 CC1101 收发器针对极低功耗的无线应用进行了专门设计,是 CC1100 收发器的代码兼容增强版本。增强特性包括:
CC1101:(1 千片) 建议售价 1.85 美元 电源管理 单通道可堆叠同步交错式降压控制器:TPS40180 是一款可堆叠的单相同步降压控制器。该器件可对 8 个相位进行配置,如有需要,还可将多个模块“并联”以便与同一相位接通。每个相位可在高达 1MHz 的开关频率下工作,从而在输入与输出端产生高达 8MHz 的有效纹波频率。
TPS40180:(1 千片) 建议售价 1.95 美元
TPS65162:(1 千片) 建议售价 1.55 美元 适用于 LCD TV 的 5 通道 LCD 偏置电源 IC:TPS65167 是一款小型电源解决方案,能够提供 LCD 面板所需的所有电压,适用于在 12 V 电源轨下运行的大尺寸监控器与 TV 显示屏应用。该器件可针对 TFT LCD 偏置生成这三种电压轨:VS、VGL 以及 VGH。
TPS65167:(1 千片) 建议售价 2.10 美元 具有软启动功能的 3 A LDO:TPS74901 可提供用户可编程的软启动功能,以通过降低启动时的电容浪涌电流最大限度地降低输入电源的压力。此外,使用启动输入与功率良好输出还可轻松对外部稳压器进行排序。
TPS74901:(1 千片) 建议售价 2.45 美元 自然交错 (Interleaving™) 双相 PFC 控制器:UCC28060 PFC 控制器针对高销量消费类应用进行了专门优化,能够将转换模式的优势扩展至比以前更高的功率额定值。通过采用自然交错技术,这两个通道均能作为可同步至同一频率的主通道模式工作。这种方法可提供固有的强大匹配功能以及更快速的响应能力,并确保每个通道均在转换模式下工作。
UCC28060:(1 千片) 建议售价 1.30 美元 具有 SDQ™ 接口的 1.5 Kbit 串行 EPROM:bq2024 串行 EPROM 包含出厂时设定的唯一 48 位标识号、8 位 CRC 生成以及 8 位系列代码 (09h)。64 位状态寄存器可控制写保护与页面重定向。SDQ 接口只需单一连接与接地回路。
bq2024:(1 千片) 建议售价 1.25 美元 最新文献 2007 年放大器与数据转换器选择指南:包括产品简介,精彩内容包括最新产品与即将推出的产品、升级产品选择表、侧重于模拟监控解决方案的增版章节、有关许多新设计与评估工具的信息,以及两款数据转换器参考设计。 培训与研讨会 模拟电子实验室网络广播 - 增强的电压基准电路最大限度地提高了转换器性能:ADC 及 DAC 的性能与关联电压基准息息相关。基准精确度是总体转换精确度的重要影响因素,不管输出电压精度如何,各种电路拓扑均可使电压基准输出保持稳定。该节目将于 9 月 12 日上午 11 点 (中央时区) 进行直播。立即注册。 便携式电源设计研讨会:2007 年便携式电源设计研讨会系列将在美国、欧洲、亚洲以及中国的各大城市举办,届时将针对便携式应用提供有关基础电源转换拓扑、实用电源转换器设计、电池化学以及电池电子设计的信息。此次为期一天的技术研讨会将演示实用高性能便携式电源设计解决方案、工具、技术、拓扑与范例。立即注册。 TI 在媒体上发表的著作文章 “相位管理提高了交错式 PFC 效率”,作者:Mike O'Loughlin。摘自 PET,2007 年 7 月 “与移动电子设备一同工作的电源芯片”,作者:Barry Papermaster。摘自 EDN Online,2007 年 7 月 “便携式器件的热电源管理注意事项”,作者:Jinrong Qian。摘自 CIOL.com,2007 年 7 月 “设计思路:充分利用 PWM 输出来实现低成本 DAC”,作者:Bonnie Baker。摘自 EDN Online,2007 年 7 月 客户支持联系信息 如欲订阅《TI 模拟连接新闻报》,敬请点击这里。 |
my.TI登录 | 质量与无铅数据 | 小批量销售 | 隐私策略 |
© 2007 德州仪器版权所有, 12500 TI Blvd, Dallas, TX 75243 |
此电子邮件发送至%%EMAIL%%。如果要从发送列表中删除该地址,请点击这里。或者在回复此电子邮件时在主题中标注 "Remove %%EMAIL%%"。 |