TI 高性能模拟连接新聞報
您每月更新的 TI 最新模拟产品介绍
2008 年 10 月


如欲订阅 TI 模拟连接电子新闻报,请点击这里

本期内容:
数据转换器
电源管理
放大器
低功耗 RF
接口产品与时钟
模拟开关
DSP
培训与研讨会
TI 在媒体上发表的著作文章

TI 高性能模拟产品 >> 您的成功之道™


数据转换器

业界周期循环最短的 16 通道 ΔΣ 16 位 ADC:ADS1158 能够通过 16 条输入通道(8 组差动通道)提供真正的 16 位分辨率;该器件仅需 675μs 即可测量所有 16 条通道。这等同于 1.5 kSPS 的更新速度,对于此类转换器来说,该器件具有业界最短的周期循环时间。
  • 包括 8 个通用数字 I/O 端口
  • 固定通道数据速率:125kSPS
  • INL:±1 LSB
  • 应用范围:多通道数据采集、医疗监控、ECG、工业过程控制

ADS1158 :(1 千片)建议售价:5.95 美元

24 位 625 kSPS ΔΣ ADC:ADS1672 采用了限幅自稳调制器,以同时确保 AC 与 DC 准确度。通过用户可选的全新双通道数字滤波器,用户可以在带宽与时延之间轻松实现最优状态。

  • INL:3ppm
  • 失调漂移:2μV/°C
  • 应用范围:自动测试设备、震荡分析、医疗仪器、SONAR/军用设备

ADS1672 :(1 千片)建议售价:11.75 美元

低功耗、多通道 SAR ADC 系列:ADS795x 是唯一能够提供全面选项的产品系列:8 至 12 位的分辨率、4 至 16 通道的输入配置、1.8 V 至 5.25 V 的数字电源,以及每通道的可编程告警阈值与硬件中断功能等集成特性。所有器件均具有引脚兼容与软件兼容性,可轻松进行系统升级。

  • 12 位、1 MSPS 的性能
  • INL:±1 LSB(最大值)
  • 应用范围:手持医疗设备、可编程逻辑控制器、数字电源、触摸屏控制器

ADS7950 :(1 千片)建议售价:2.80 美元

具有水平 PLL 的三通道 10 位 90 MSPS 视频与图形数字化解决方案:TVP70025i 是一款全面的解决方案,能够对 RGB 与 YPbPr 色域内的视频与图形信号进行数字化处理。该器件集成了具有钳位功能的高性能三通道 ADC 与独立于通道的可编程可变增益。此外,它还包括一个完整的水平 PLL 模块,可从 HSYNC 输入生成像素时钟。

  • 支持高达 1080i 的 HDTV 视频与 WXGA RGB 分辨率
  • 可编程 RGB 至 YCbCr 色域转换
  • 应用范围:工业、汽车、TV/监视器/投影仪、数字影像、视频采集、图形
TVP70025i :(1 千片)建议售价:5.75 美元



电源管理

业界最轻薄的 500 mA 电源转换器解决方案:TPS62601 是业界最小型、最轻薄的 500 mA 降压 DC/DC 转换器解决方案,适用于空间有限的应用。这款高效的电源管理集成电路 (IC) 是业界首款尺寸为 13 平方毫米、总高度仅为 0.6 毫米的 6 MHz、500 mA 超薄转换器解决方案。如欲了解视频及其它信息,敬请访问:www.ti.com/tps62601

采用 ImpedanceTrack™ 技术、符合 SBS 1.1 标准的电量监测计与启用保护功能的 IC:bq20z75-v160 是一款符合 SBS 标准的单芯片电量监测计 IC,采用了 ImpedanceTrack™ 专利技术。该器件针对 2、3 和 4 系列锂离子/聚合物电池组进行了精心设计,能够测量可用电量并准确进行记录,然后通过串行通信总线报告这一信息。
  • 瞬时精度 — 无需学习周期
  • 符合智能电池规范 SBS V1.1;支持 SHA-1 身份验证
  • 应用范围:笔记本电脑、医疗与测试设备、手持终端、数据记录设备

bq20z75-v160 :(1 千片)建议售价:4.20 美元

1 A 单芯片锂离子与锂聚合物充电器 IC:bq2408x bqTINY™ 系列是高度集成的单体锂离子电池充电管理 IC,这些器件通过集成 1 A 充电 FET、反向阻断电路与电流感应等功能,最大限度地减少了所需的外部组件。

  • 带有安全时间的预充电调节功能
  • 充电与电源良好状态输出
  • 应用范围:MP3 播放器、智能电话、数码摄像机、PDA、因特网设备

bq24083 :(1 千片)建议售价:0.95 美元

采用 WCSP 封装、具有 FET 与 USB OTG 支持的 3 MHz 开关模式充电器:bq24152 是一款高度灵活、支持 USB 的高效率开关模式充电管理器件,适用于单体锂离子与锂聚合物电池。其特性包括功率 MOSFET、输入电流感应、高精度电流与电压稳压与充电端接。

  • 同步 3 MHz PWM 控制器
  • 集成式 FET,支持高达 1.2 A 的充电率
  • 来自 USB 的充电电流:0.8A(最大值)
  • 应用范围:移动/智能电话、便携式导航设备、便携式媒体播放器

bq24152 :(1 千片)建议售价:2.15 美元

具有集成式 LDO、采用 Impedance Track™ 技术的系统侧电量监测计:bq27510 是一款面向便携式应用的高精度、独立式单体锂离子与锂聚合物电池容量监测与报告器件。该器件采用新一代 Impedance Track™ 技术,能够提供极高的精度。此外还包括一个 I2C 串行接口。

  • 报告温度、电压、电流
  • 内部用户 EEPROM 配置存储器
  • 动态充电结束检测
  • 应用范围:手机、PDA、MP3 播放器、数码摄像机、因特网设备

bq27510 :(1 千片)建议售价:1.45 美元

5 节至 10 节锂离子电池保护与 AFE:bq77PL900 是一款 5 至 10 节串联锂离子电池组保护器,可充当独立式自包含电池保护系统,或与主机微控制器组合使用,以提供电量监测计或其它电池管理功能。通过模拟前端输出,主机控制器能够观测各个电池的电压与充电/放电电流。

  • 电源电压:7V 至 50V;电源电流:450μA(典型值)
  • 1 mΩ 的感应电阻器
  • 应用范围:无绳电动工具、不间断电源、医疗设备以及便携式测试设备

bq77PL900 :(1 千片)建议售价:2.95 美元

具有 6 位单点矫正的 16 通道 12 位 PWM LED 驱动器:TLC5944 是一款 16 通道恒流下沉式驱动器。每个通道都具有独立可调的 4096 步 PWM 与 64 步单点矫正。该器件具有内部预充电的 FET,能够避免多路复用的 LED 系统出现重影照明现象 (ghost lighting phenomena)。

  • 恒流下沉式:60 mA 功能
  • 30 MHz 的数据传输速率
  • LED 电源电压:高达 15V
  • 应用范围:LED 显示屏以及 LED 广告牌

TLC5944 :(1 千片)建议售价:2.00 美元

适用于笔记本电脑电源轨的双通道 D-CAP™ 降压控制器:TPS51427 是一款双通道同步降压控制器,包括两个 PWM 控制器、SMPS1 与 SMPS2 以及低压降稳压器。D-CAP 模式控制环能够实现轻负载效率及低 ESR 输出电容。

  • 可选的纯 PWM/OOA/自动跳跃模式
  • 固定的 3.3VREF 输出,能够提供 100mA 的电流源
  • 应用范围:笔记本电脑 I/O 与系统总线轨、图形、PDA 以及移动通信设备

TPS51427 :(1 千片)建议售价:2.50 美元

具有 Eco-Mode™ 的 3 A、28 V 输入降压 DCDC 转换器:TPS54331 是一款 2.5 V 至 28 V 的非同步降压 DC/DC 转换器,同时也是首款集成了脉冲跳跃 Eco-Mode™ 功能的SWIFT™ DC/DC 转换器,能够在轻负载条件下提供更高的效率。

  • 开关频率:570kHz
  • 集成式 80mΩ 高侧 MOSFET
  • 应用范围:机顶盒、CPE 设备、LCD 显示屏、电池充电器以及分布式电源系统

TPS54331 :(1 千片)建议售价:1.35 美元

具有 1.8 A 开关的高效率、单电感器、降压-升压转换器:TPS63010 是一款高效的固定频率降压-升压 DC/DC 转换器,能够在降压与升压模式之间自动进行转换。当电压为 3.3V 时,该器件在降压模式下可提供高达 1200 mA 的输出电流,在升压模式下可提供高达 800 mA 的输出电流。

  • 宽泛的输入电压范围:2.1V 至 5.5V
  • 效率高达 96%
  • 应用范围:便携式音频播放器、PDA、智能电话、个人医疗产品以及标准与高电流白光 LED

TPS63010 :(1 千片)建议售价:2.00 美元

具有 VBIAS 的 350 mA 低压降线性稳压器:TPS720xx 系列 LDO 采用了创新型电路,能够实现超宽带宽与较高的环路增益,从而产生极高的 PSRR(高达 1MHz)及极低的空间 (VIN – VOUT)。基准电压精确度与反馈环路能够在整个负载、线路、工艺以及温度范围内提供 2% 的总体精度。

  • 低静态电流:38μA
  • VIN PSRR:80dB(10Hz 至 10kHz)
  • 应用范围:数码摄像机、GPS 个人导航仪、MP3 播放器、无线 LAN 以及手持式产品

TPS72013 :(1 千片)建议售价:0.48 美元

具有改善的抗噪性能的 Natural Interleaving™ 转换模式 PFC 控制器:UCC28061 双相 PFC 控制器是一款功能丰富的解决方案,能够针对功率因数校正设计提供诸多灵活度选择。该器件不仅具有自动防护 OVP、系统掉电以及浪涌期间的峰值限流等特性,能够为应用提供高级别的稳健性与可靠性。

  • 过压时进行软启动
  • 集成式欠压保护
  • 1 A 电流源/1.8 A 汲入栅极驱动器
  • 应用范围:适用于 100W 至 1kW 电源的 PFC、LCD、等离子与 DLP™ 电视以及适用于家用电器的马达驱动器
UCC28061 :(1 千片)建议售价:1.10 美元



放大器

最低功耗的零漂移、高精度仪表放大器:INA333 可实现任意单电源仪表放大器在最低功耗、最低输入偏置电流以及最佳总体电压失调/漂移方面的完美组合。INA133 经过精心设计,采用了 TI 零漂移技术,即利用专有的开关式电容器陷波滤波器来消除斩波噪声,从而获得业界领先的功率噪声比,使输入电压噪声仅为 50nV/√Hz。
  • 低噪声:50nV/√Hz,G ≥ 100
  • 低失调与低漂移:25μV(最大值)与 0.1 μV/oC,G ≥ 100
  • 应用范围:便携式医疗设备、ECG 放大器、便携式仪表、数据采集、桥接放大器以及秤重

INA333 :(1 千片)建议售价:1.80 美元

具有可编程增益与失调的自动归零传感器放大器:PGA308 是适用于电阻式桥接传感器的构建块,配备了可进行数字编程的粗失调、精失调、增益以及片上 OTP 存储器。其自动归零技术能够在广泛的工业温度范围内获得出色的精度与噪声性能。

  • 自动归零:0.2μV/oC 的漂移
  • 失调:50μV;低噪声:50nV/√Hz
  • 应用范围:桥接传感器、远程 4-20mA 发送器、应力以及负载与秤重

PGA308 :(1 千片)建议售价:1.85 美元

具有 MUX 的单电源、单端高精度可编程增益放大器:PGA113 能够为基于微处理器的系统提供集成式前端可编程增益放大功能。通过可编程增益可以将传感器输出与 ADC 输入电压范围进行匹配。双通道输入多路复用器允许从多个电源进行输入。

  • 零漂移:0.35μV/°C(典型值)
  • 增益值:1、2、5、10、20、50、100、200
  • 低噪声:12nV/ Hz
  • 应用范围:远程电子表数据读取、ACG、便携式数据采集、测试与测量以及可编程逻辑控制器

PGA113 :(1 千片)建议售价:1.00 美元

具有有源离线式控制功能的双通道、宽带、高输出电流运算放大器:OPA2673 是一款具有电源控制功能的双通道运算放大器与高输出电流放大器,适用于新兴的电力线调制解调器应用。该器件能够在室温条件下为要求苛刻的负载提供 460mA 以上的电流。

  • 有源离线式控制功能可提高接收机的质量
  • 宽带:12V 时为 340MHz,G = +4V/V
  • 应用范围:电力线通信/调制解调器、匹配的 I/Q 通道放大器、视频线驱动器、ARB 线路驱动器以及大电容负载驱动器

OPA2673 :(1 千片)建议售价:1.65 美元

具有 9.5 MHz 滤波器与 6 dB 增益的 4 通道 SDTV 视频放大器:THS7374 是一款具有旁路式 (bypassable) 集成 SDTV 滤波器的低功耗 4 通道视频放大器,通常用作 DAC 重建滤波器或 ADC 抗混淆滤波器。对于消费类产品与监控系统,该器件支持复合与分量 SDTV 视频要求。

  • 衰减:27MHz 时为 54dB
  • 带通带宽:8.2MHz 时为 1dB
  • 应用范围:机顶盒/DVD DAC 输出缓冲、SCART 系统以及监控系统

THS7374 :(1 千片)建议售价:0.55 美元

具有片上音频处理功能的 20 W 立体声、I2S 输入音频功率放大器:TAS5705 是一款开环音频放大器,支持多达 4 个通道的数字音频。该器件可通过 I2S 总线直接连接至换算器或音频处理器,从而无需进行模数转换。先进的片上处理包括扬声器均衡、动态范围控制、数字音量控制以及专用的低音炮通道。

  • 2 x 20W、8Ω、18V (THD+N = 10%)
  • 应用范围:扬声器 EQ + 组合切换、平板电视以及消费类音频电子设备

TAS5705 :(1 千片)建议售价:2.45 美元

具有 DirectPath™ 耳机放大器与 2:1 输入 MUX 的 1.4 W通道、立体声 D 类音频子系统:TPA2050D4 是一款模拟输入音频子系统,在小型封装中集成了立体声 D 类放大器与立体声 DirectPath 耳机放大器。每个输入通道都具有 32 步的音量控制。该 2:1 输入 MUX 与模式控制可指示输入至输出信号通道。

  • 低输出噪声:12μV
  • 输出功率:8Ω 时为 1.4W/通道
  • 应用范围:无线手持终端、笔记本电脑、便携式游戏机以及便携式媒体播放器

TPA2050D4 :(1 千片)建议售价:2.30 美元

具有 DC/DC 转换器的组合式马达驱动器:DRV8809 是一款内部采用了四个 H 桥的集成式马达驱动器解决方案,可配置为八种不同的组合马达驱动器控制模式。三个集成型 DC/DC 开关模式降压转换器能够从 1.5V 可编程输出电压生成 80% VDIN、甚或高达 10V 的电压,同时具有高达 1.5 A 的负载电流功能。

  • 16 步电流模式控制
  • 连续电流:800mA(最大值)
  • 应用范围:喷墨打印机、监控摄像机、自动售货机以及小型工业应用

DRV8809 :(1 千片)建议售价:5.40 美元

具有电压电平转换功能的比较器:TXS03121 是一款具有电平转换功能的集成式比较器,适用于电池监测与 USB 插拔检测应用。通过输出 FET 晶体管可与低压处理器 GPIO 相连。

  • 电源电流:8μA(最大值)
  • 电源电压:3V 至 5.5V
  • 应用范围:手机、计算、GPS、MP3 播放器以及游戏机
TXS03121 :(1 千片)建议售价:0.32 美元



接口产品与时钟

10 路输出时钟同步器与抖动清除器:CDCE72010 是一款高性能、低相位噪声以及低偏移的时钟同步器,能够将 VCXO 或 VCO 频率与两个基准时钟之一进行同步。此外,还可以随时对时钟输出频率进行编程。
  • 输入频率:高达 180MHz
  • 外部环路滤波器
  • 应用范围:无线 BTS、高端医疗系统、电信、测试设备以及目标采集

CDCE72010 :(1 千片)建议售价:10.95 美元

具有 64 字节 FIFO 的双通道 UART:TL16C752C 具有自动硬件/软件流控制功能以及高达 3Mbps 的数据速率。产品更新包括:低压(1.8V 与 2.5V)处理器支持、将数据总线时序从同步变为异步以匹配行业标准,以及每通道的自动 RS-485 收发器控制。

  • 已获得专利的可编程自动 RTS 与自动 CTS
  • Xon/Xoff 软件流控制
  • 应用范围:工厂自动化与进程控制、POS 系统、游戏终端、网络管理、系统管理以及调试端口

TL16C752C :(1 千片)建议售价:2.65 美元

适用于 HDMI/DisplayPort 的 8 通道 ESD 解决方案:TPD8S009 提供了一款强大可靠的 ESD 解决方案,以保护用于 HDMI 与 DisplayPort 应用的高速差动信号。与连接器对应的直通式 (Flow-through) 引脚不仅能够针对不同的信号对电路板布局进行优化,而且还能够降低不需要的 EMI 干扰的磁化率 (susceptibility)。

  • 为每个数据线路提供 0.8 pF 的低线路电容
  • 峰值脉冲电流:2.5A
  • 应用范围:HDMI、显示屏端口、DVI、串行 ATA/eSATA 以及以太网

TPD8S009 :(1 千片)建议售价:0.61 美元

x1 PCI Express 4 端口、4 通道分组开关:XIO3130 开关是一款带有一个 x1 上行端口与 3 个下行 x1 端口的 PCI Express x1、4 端口分组交换器件。该器件采用了切入直通式 (cut-through) 架构,可以在接收进行的同时便开始发送数据包。

  • 符合 PCI Express 基本规范修订版 1.1
  • 唤醒事件与信标支持
  • 工作状态电源管理
  • 应用范围:PC、服务器、工业控制与背板以及外接卡

XIO3130 :(1 千片)建议售价:8.75 美元

具有电压电平转换器的 SD/SDIO 端口扩展器:TXS02612 是一款六通道 1:2 多路复用器,具有集成式电压转换器,经过专门优化后可在两个安全数码卡 (SD)、SDIO 或多媒体卡 (MMC) 之间进行多路复用。该集成式电平转换器能够消除处理器与外设之间 I/O 电压不匹配的情况。

  • 可为卡侧 I/O 信号提供强大可靠的集成式 ESD 保护(6 kV 空气间隙放电与 8 kV 接触放电)
  • 无需进行电源排序
  • 应用范围:多路复用器(SD/MMC 储存卡、SDIO 设备或板上 NAND 闪存之间)、移动/手持终端、便携式导航设备、笔记本电脑计算与超便携式移动电脑 (UMPC) 以及移动因特网设备 (MID)

TXS02612 :(1 千片)建议售价:1.03 美元

可为每个通道提供方向控制功能的双向电压电平转换器:SN74AVC2T245(双通道、双向控制输入)与 SN74AVC4T774(4 通道、四向控制输入)能够针对所有数据通道并非按同一方向流动的应用提供较高的灵活性。该器件为 I/O 信号提供了强大可靠的集成式 ESD 保护。

  • 无需进行电源排序
  • 包括 VCC 隔离功能
  • 应用范围:电平转换(SPI、UART 与 GPIO)、移动/手持终端、电池供电设备(手机、PDA、GPS/PND)、计算以及电信

SN74AVC2T245 :(1 千片)建议售价:0.46 美元



模拟开关

具有负轨功能与咔嗒声抑制功能的 0.65 Ω 双通道 SPDT 模拟开关:TS5A22362 与 TS5A22364 均为单极双投模拟开关,可在 2.3V 至 5.5V 的电压下工作,具有负信号功能,允许小于接地值的信号在不失真的情况下通过开关。
  • 内部分流开关:减少咔嗒和噼噗声
  • 低导通电阻:0.65Ω(典型值)
  • 与 1.8V 逻辑器件兼容
  • 应用范围:手机、PDA、便携式仪表以及音频路由
TS5A22362 :(1 千片)建议售价:0.63 美元



DSP

TMS320DM335 DMSoC 音频串行端口参考指南:DM335 ASP 不仅能够与 AC97 及 IIS 音频模式相连,而且其经过编程后还可支持其它串行格式。该器件能够提供全双工通信、双缓冲的数据寄存器以及可与行业标准的编解码器直接相连的接口。立即下载 PDF 以了解更多详情。TMS320DM335 DMSoC 音频串行端口参考指南以及与行业标准的编解码器直接相连的接口。立即下载 PDF 以了解更多详情。
TMS320DM335 DMSoC 音频串行端口参考指南


培训与研讨会

全新的 E2E 在线社区 在我们新推出的在线 E2E(工程师对工程师)社区中,您可以观看视频、阅读博客或访问我们的技术支持论坛。浏览这些论坛,您可以看到其他人提问过的问题的答案,或者您也可以发布自己的问题,TI 工程师或论坛会员将对其进行全面的解答。点击博客链接以找到有关发展迅速的新兴移动因特网设备市场领域最新趋势的评论。视频主题包括处理器与低功耗 RF。

2008-2009 年电源设计研讨会 结合先进的电源理念、基本设计原理以及现实世界的应用范例,为您提供丰富的技术与实践课程疆界。届时将于 2008 — 2009 年在世界各地举办。


TI 在媒体上发表的著作文章

SCB(第 08 部分):快闪与管线转换工作探讨 ”,作者:Bill Klein。摘自:《Planet Analog.com》,2008 年 2 月

SCB(第 09 部分):SAR 转换器 ”,作者:Bill Klein。摘自:《Planet Analog.com》,2008 年 3 月

SCB(第 10 部分):探究 Δ-Σ 转换器 ”,作者:Bill Klein。摘自:《Planet Analog.com》,2008 年 3 月

BAKER'S 佳作:Nutshell 中的 Δ-Σ ADC — 第 4 部分:数字/抽取滤波器 ”,作者:Bonnie Baker。摘自:《EDN Online》,2008 年 3 月

D 类放大器为平板显示器中的音频增添活力 ”,作者:Eric Droge。摘自:《DigitalTV DesignLine.com》,2008 年 3 月

时钟分配电路简介 ”,作者:Alexander Pakosta。摘自:《Embedded Control Online》,2008 年 2 月




为确保您能收到该邮件,请将 tiprime@dlep14.itg.ti.com 添加到您的邮箱地址薄或安全发件人列表。

%%DYN_FOOTER%%