开发商新闻
其他新闻
累积无线连接领域 10 多年经验,TI 近期推出 SimpleLink™ 产品系列,它是业界最广泛的易用型无线连接技术产品线,适用于低功耗、低成本的嵌入式应用。SimpleLink 系列包括内建无线处理器,旨可简易集成任意嵌入式系统。
更多详情敬请访问:www.ti.com/simplelink
TI 最新的 ZigBee® RF4CE 遥控解决方案支持即将发布的 ZigBee Input Device (ZID) 配置标准,具备鼠标点击型的简易操控功能,也支持键盘、手势以及触控输入操作,适合电视、机顶盒及掌上游戏机等消费类电子产品。TI ZigBee RF4CE 解决方案包括具有样片应用软件的免专利费 RemoTI™ 1.3 协议栈、符合 ETSI 标准且经过 FCC 认证的纳米 USB 模块,以及相关的高级遥控开发套件。
如欲了解完整的产品详情,敬请访问:www.ti.com/rf4ce
TI 近期宣布推出业界首例射频 (RF) 片上系统 (SoC) ,该 SoC 集成了 IEEE 802.15.4 (2.4 GHz) 射频芯片、ARM® Cortex™-M3 处理器、专用 Smart Energy (SE) 2.0 硬件安全加速、以及足够的闪存与 RAM(可在无需外部存储器的情况下运行 ZigBee® IP 堆栈及 SE2.0 配置)。CC2538 ZigBee SE2.0 SoC 面向智能电网和实现至互联网的远程传感器连接的产品,用来开发简化且符合成本效益的 SE2.0 兼容之应用如智能型水、电、气表与屋内显示系统。
更多详情
新功能包括支持传声器、待机模式、天线分集与单按钮/近距离配对等。
TI NFC 技术简化了蓝牙 (Bluetooth) 配对蓝牙配对通常必须某种程度的用户间的互动,以辨识使用者及设备本身。在各蓝牙版本中有不少配对机制。这个过程通常是冗长的,有时还会使用户产生混淆。本应用报告旨在向 TI 技术开发人员说明如何使用 MSP430F5529(TI 超低功耗 MCU)、TRF7970A(TI NFC 收发器 IC)和 CC2560(TI 蓝牙射频 IC)实作 NFC 论坛概述的简化配对方案。
CC1120-CC1190EM 868MHz 参考设计包含了 CC1120-CC1190EM 868MHz 评估板的原理图与布局文件。射频 (RF) 部分专为工作于 869.4 - 869.65 MHz 的分频段 (g3) 进行设计和特性分析。最大输出功率为 +27 dBm(在3.0 V 电压下),灵敏度较 CC1120 独立型解决方案改善 3 dB。
此应用笔记概述了按照 EN 300 220-1 V2.3.1 标准在 869.4 - 869.65 MHz 分频段 (g3) 中使用CC1101-CC1190 设计时的预期性能。最大输出功率为 +27 dBm(在3.0 V 电压下),而灵敏度较 CC1120 独立型解决方案改善 3 dB。
在 2012 年国际消费电子展 (CES 2012) 上,9Solutions 和 TI 演示了首例基于蓝牙低能耗技术的实时室内导航与跟踪系统,该系统采用 Apple iPhone 4S 及 9Solutions 的孤单工作者保护 ID-标记标签与微型标签 (Lone Worker Protection ID-Badge Tag and uTag) 产品线。 9Solutions IPCS 蓝牙低能耗产品线运用了 TI CC2540 蓝牙低能耗片上系统。
点击这里观看 9Solutions IPCS 的一段演示视频。
TI 征求您对于以下的无线连接开发套件发表反馈意见:RF 高性能系列 (Performance Line) 开发套件、RF 超值系列 (Value Line) 开发套件和蓝牙低能耗迷你型开发套件。如果您使用过上述任意一款开发套件,请点击下面的链接,花两分钟时间回应一个简短的调查。感谢您的参与,TI 十分重视您的反馈意见。
接受调查(只需两分钟)
如何轻松实现远程的信息访问、医疗诊断或机器控制是人们经常面临的问题。为了扩展传统有线接口连接产品的功能,工程师们持续探寻从任意位置对系统进行无线监视与控制的方法。用户也希望无需使用新的硬件或控制器、或必具备多年专业经历即可访问信息。TI 与 LS Research 共同推出一款解决此类设计难题的创新型 Wi-Fi® 解决方案。欢迎了解该解决方案如何简化设计流程并扩展机器功能。
访问 M2M 系列研讨会网站以了解更多详情,并登记参加举办地离您最近的那场研讨会。
亲身体验移动通信所蕴含的艺术与科学魅力!敬请光临 8 号展厅的 8A84 号展台,与 TI 的专家们互动交流,感受科技在移动通信发展的豐碩成果。届时将展出无线连接解决方案、OMAP™ 移动处理器、电源管理、通信基础设施、高速产品和 DLP® 投影技术在内的诸多产品及演示。您可通过www.ti.com/mwc2012 网站(请将该网址加入收藏夹密切关注后续消息)在线了解 TI 的世界移动通信大会参展计划,欢迎您莅临我们的巴塞罗那大会展台!