样片和购买



德州仪器 (TI) 为用户提供了申请半导体样片 的服务,以满足他们的研究、原型设计和测试需要。我们致力于帮助您更快地将产品推向市场,以便让我们携手创造一个更加智能、卫生、安全、环保和舒适的世界。立即申请IC



查找定价和供货信息

在您感兴趣的器件型号的产品文件中查找所有特定数据,例如定价库存状态交货周期和经销商供货信息

是否知道器件型号?

是否知道多个器件型号?

物料清单应用程序可以帮助您直接访问多种产品的相关器件信息

  是否知道产品系列?

是否知道应用?

在 TI 的全球授权经销商
列表中进行选择。


更多选项

新款免费样片

ADS1115

ADS1115 眼见为实

业内尺寸最小的 16 位 ADC
 


ISO 1050

ISO1050

最低功耗、
零漂移
 
 


TPS54620

TPS54620

最小的 6A、17V SWIFT™ DC/DC
 
 

最受欢迎的免费样片

CC1101RTKR:低功耗(低于 1GHz)射频收发器

BQ32000DR:串行 RTC

TPS54620RGYR:4.5V 至 17V 输入、6A 同步降压 SWIFT™ 转换器

MSP430F5438IPZR:它是 16 位超低功耗微处理器,具有 256KB 闪存、16KB RAM、12 位 ADC、4 个 USCI 和 32 位 HW 乘法器

 

.