便携式媒体播放器 | 数码摄像机 | 便携式 DVD 播放器
使用 TI 的低功耗 DSP(采用 DaVinci™ 技术)和高性能的模拟产品,您的便携式媒体播放器可以处理更多更高质量的声音或图像、提供更加丰富的功能且保持更长的电池寿命。
充分利用:
- 高性能低功耗的音频转换器
- 低功耗的视频开关
- 音频处理器及可立即投产的参考设计
- 集成电池管理
为您的便携式媒体播放器寻找 TI 的性能卓越经济高效的解决方案。
返回页首
数码摄像机:以更小的空间提供更多的功能。
使用 TI 的视频优化 DSP(采用 DaVinci™ 技术)和 3V 视频放大器来增强您的视频输出并减小电路板面积。
充分利用:
- 优化的 DSP 和基于 DaVinci™ 技术的处理器
- 面向低功耗应用领域的片上系统解决方案
- 面向便携式应用领域的最小的完整视频驱动器解决方案
为您的数码摄像机寻找 TI 的性能卓越经济高效的解决方案。
返回页首
便携式 DVD 播放器:以更小空间提供更多功能。
我们的扬声器和耳机音频功率放大器与 DC 音量控制完全集成在一起。结合视频优化的 DSP(采用 DaVinci™ 技术)和高效的芯片级功率转换,可以保持您的整个解决方案的小型化。
充分利用:
- 完全集成的音频功率放大器
- 高性能低功耗的视频
- 基于 DaVinci™ 技术的处理器
- 单个器件的多种功能
- 智能电池管理
为您的便携式 DVD 播放器寻找 TI 的性能卓越经济高效的解决方案。
返回页首
Flash 版本 |