TI 为各种应用(包括手机、数码相机、笔记本电脑等)提供高性能和集成的电源管理解决方案以面对电池电源设计的挑战。TI 的应用知识和独特的制造能力,与本地技术支持相结合,允许我们为大多数具有严苛要求的便携式电源设计提供创新的电源管理产品。这就是高性能模拟 >> 您的成功之道。
器件 |
描述 |
TPS63000 |
96% 高效的降压/升压 DC/DC 转换器:1.2A、采用 3 x 3mm2 QFN 封装 |
TPS799xx |
低噪音、低压降稳压器:200mA、40μA IQ、高 PSRR、采用 WCSP 封装 |
TPS62110 |
1.5A 降压 DC/DC 转换器:同步、17VIN、效率高达 95% |
TPS62350 |
具有 I2C 的 800mA 降压转换器:3MHz、2.7V 至 6VIN、采用 WCSP 封装 |
TPS61081 |
高电压升压转换器:27VOUT、集成 1.3A 开关 |
bq24060 |
线性 1 节锂离子电池充电器:热调节、6.5V OVP、温度传感 |
bq20z90 |
锂离子电池电量监测:99% 的精确度,Impedance Track™ 技术、符合 SBS 1.1 |
TPS65050 |
6 通道 PMU:2 DC/DC 和 4 LDO、4 x 4mm2 QFN、精确度高达 95% |
TPS65023 |
具有 I2C 的 6 通道 PMU:3 DC/DC 和 3 LDO、DVS、采用 5 x 5mm2 QFN 封装 |
|