器件 |
描述 |
SN65LVCP404 |
最快 4x4 交叉点,VML 输出、传输速率为 4.25Gbps、30ps 抖动 |
TMDS351 |
最小 3:1 HDMI / DVI 开关,具有可选输入均衡 |
SN65MLVD3 |
业界首款/唯一一款单通道 M-LVDS - LVTTL 转换器,传输速率为 250Mbps |
TLK1221 |
最小 千兆以太网 SerDes,采用 6x6mm QFN 封装、传输速率为 0.6-1.3Gbps |
ISO720/1 |
使用寿命最长 - 28 年,双路 4kV 隔离、传输速率为 150Mbps、最小偏移 0.2ns |
SN65HVD235 |
首款用于 3V-CAN 总线的接口产品,16kV ESD、自动波特回路和低功耗待机 |
SN65LBC184 |
最高 ESD 等级 具有 TVS 的 RS485,30kV IEC、400-W 保护 |
SN65HVD23 |
唯一一款具有接收器均衡的 RS485,通过 200 米长电缆实现 25Mbps 传输 |
XIO2000A |
最高级别的集成,可提供 PCI 到 PCI Express® 的无缝迁移 |
TUSB3410 |
最灵活的 USB 转串口桥接器,具有可编程 8052 解决方案 |
TL16C255x |
最低的电源电压 ,1.8V UART 能够连接至最新的处理器 |
TPD3E001 |
最低漏电(最大 1nA),15kV ESD 保护、1.5pF |
|