公司信息

业务

技术及研发

TI 人

中国区联系信息

业务

德州仪器(TI)为世界上最创新的电子公司提供服务,帮助他们发掘可改变我们生活方式的新思想。通过提供可提升更高功效、启用更多功能、增强性能并提供更多价值的半导体技术,TI每天都在扩大我们如何学习、连接、增长和发现的可能性。

半导体

模拟

模拟芯片是当今数字化世界的关键因素。它们将“现实世界”的信号(如语音、声音、压力、温度和电力)转换成为所有数字设备必须的1和0信号,在此数字信号处理器(DSP)极其快速地处理数字信号,再将这些数字信号转换成现实世界的信号。德州仪器(TI)专门研发这些实时技术,广泛用于成千上万个不同的终端设备。

数字信号处理(DSP)

数字信号处理(DSP)正在帮助为创新、高增长应用提供动力,以适应当今许多快速增长的市场,如数字无线、宽带访问、数字音频、高分辨率成像和数字电机控制。德州仪器(TI)拥有近20年的实时技术经验,在数千种使用TIDSP技术的不同终端设备上与客户合作。

无线通信

TI是无线半导体领域的领先制造商,主要负责提供当今无线技术和解决方案的基础器件,并推动创新以提供下一代设备的可移动性。从传统的语音集中型移动手机到最先进的、具有丰富多媒体功能的3G设备,TI提供一系列完整的半导体和软件解决方案,以 满足手持终端制造商、移动运营商和应用软件开发商的需求。

DLP®技术

DLP®技术是革命性的显示解决方案,它采用光学半导体以数字方式对光进行利用。它是高度可靠、全数字显示芯片,为一系列产品提供最佳图片,这些产品包括HDTV、用于公司、家庭、教育和专业地点的投影仪,以及数码电影(DLPCinema®)。

教育技术

从15年前推出TI-81图形计算器开始,TI已成为数学与科学教师和学生中的首要技术选择之一。通过让教师参与每一步产品开发并依赖于最新和最佳的可行教学研究,TI为学生提供最适合和高效的教育技术。