作者:Yoram Solomon,德州仪器 (TI) (文章转载自Incisor magazine)
蓝牙技术在手机中是否已经得到充分的推广?自蓝牙规范于 1999
年首次推出以来,尽管起步缓慢,但在手机中的采用率已接近
40%。这种采用率已经相当惊人了,但该技术仍主要局限于高端手机、智能电话及功能电话,低端手机受制于材料清单 (BOM)
成本的限制尚未开始采用蓝牙技术。如果运营商不能通过添加手机组件来增加盈利的话,那么就不会盲目增加功能。
还有一个有趣的情况是,尽管具有蓝牙连接功能的手机截至 2006年已接近 3 亿部,但目前市场上只有 5500
万部蓝牙耳机,其中 5100 万部是仅提供语音功能的标准耳机,只有 400
万部是高质量的立体声耳机。上述情况反映出这样一个有趣的问题,即,只有 1/6~1/5
具备蓝牙功能的手机与蓝牙耳机配套使用,且仅有
1/75具备蓝牙功能的手机与立体声蓝牙耳机配套使用。材料清单成本及盈利因素的缺乏阻碍了蓝牙在手机中的普及,这一点值得我们关注。
不过,我认为上述趋势正在发生改变,主要有下列两大因素促进变革发生。目前,两大新型应用为运营商提供了可大幅提高平均用户收入 (ARPU)
的绝佳途径:一是音乐与视频下载,二是移动电视(广播与单播)。音乐与视频下载以及单播(或视频点播)有助于延长服务使用时间,极有可能增加收入;而移动电视广播通过实行包月与高级包月服务
(premium package subscription) 形式,也可提高盈利能力。
非常有趣的是,将上述功能集成于手机中不会大幅增加手机成本。应用处理器与基带处理器的功能已足够强大,足以支持上述应用。就采用优质
LCD 彩色显示屏的电话而言,增添 DVB-H 调谐器与接收器这两个器件后,其成本也将相应增加,但增幅相对较低。
这与蓝牙技术在手机中的推广有什么关系呢?道理非常简单。尽管用手机进行电话通话时,音质还算能够让人接受(实际上其语音质量,也就是众所周知的话务质量是很差的),要是用这种技术来欣赏高质量音乐的话,那就根本无法接受了。即便不能实现环绕立体声的效果,也必须提供高音质、立体声视听体验才行。
此外,要是在手机上看电视的时候必须把手机拿到耳边才能听到声音的话,那显然是行不通的,人的脑袋就是这么长的,要是改变人体结构的话那真是要闹革命了。
利用免提电话功能聆听音乐或欣赏视频也是行不通的,根本达不到预期质量与使用体验。如佩戴高音质立体声(或具有环绕立体声效果的)耳机欣赏视频可使您如同身临其境一般,这与通过话机扬声器放出的音效实在有天壤之别。此外,利用扬声器聆听音乐也会打扰您身边的其他人,您不能在公共场合打开扬声器看电视。
随着手机新型应用的推广,蓝牙在手机中的采用率将提高,特别是手机中的立体声蓝牙无线电功能采用率将超过目前 40%
的比例。新型应用会为运营商带来增收商机,使低端手机即便增加些材料清单成本也物有所值。我认为新型应用会推动蓝牙耳机销量大幅增长,使蓝牙耳机在手机中的采用率远远超过目前五分之一的比例。
Yoram
Solomon 除担任 TI 移动连接解决方案业务部的战略市场营销与产业关系总监外,还是 WiMedia 与
Wi-Fi 联盟的董事会成员之一。他积极参加蓝牙 SIG 最新UWM 活动,并任无线 USB 技术推广小组的投稿人。他还参加
Wi-Fi 联盟 802.11g 市场营销工作组、技术共存工作组等的工作。 |