TI 的 6MHz 降压转换器 TPS62601 是市面上最小的 500mA DC/DC 解决方案。它采用 0.6mm 高以及 13mm2 的超小尺寸超薄结构,是那些需要严苛空间限制以及高性能和高效率的应用的理想选择。
这就是高性能模拟 >> 您的成功之道
特性
- 尺寸为 13mm2 (4.2mm x 3.0mm) 的最小整体解决方案
- 6 引脚 WCSP (1.3mm x 0.9mm x 0.6mm),仅加 3 个组件
- 频率为 6MHz 时,工作效率达 89%
- 输出电流高达 500mA
- 从 2.3V 至 5.5V 的宽输入电压范围
- 6MHz 稳定频率操作
- 一流的负载和线路瞬态
- PWM 内 DC 电压总体准确度为 ±1.5%
- 省电模式:自动 PFM/PWM 模式开关
- 30µA 静态电流(典型)
|
|
应用
- Wi-Fi®和 Bluetooth®模块
- DC/DC 微型模块
- 多芯片模块
- 便携式媒体播放器
- 移动电话
|
|
|