微控制器(MCU)

MCU 产品

MCU 设计支持

入门

新交互式 MCU 选择工具
使用 TI 的新型交互式选择工具来选择具有所有所需特性和功能的微处理器。
立即尝试!

注册一个 my.TI 帐户 并在“微处理器”下选中 C2000 作为首选项以获取此系列 TI MCU 的更多相关信息。

注册一个 my.TI 帐户
并在“微处理器”下选中 C2000 作为首选项以获取此系列 TI MCU 的更多相关信息。

TMS320F2803x/2x Piccolo™ MCU -- 用于为成本敏感型应用带来更高能源利用率的实时控制
新型 F2803x/2x MCU 以 Piccolo™ 代码名称进行开发,它采用最新的架构技术成果和增强型外设,其封装尺寸最小为 38 引脚,能够为通常难以承担相应成本的应用带来 32 位实时控制功能的优势。实时控制通过在诸如太阳能逆变器、白色家电设备、混合动力汽车电池和 LED 照明等应用中实施高级算法,实现了更高的系统效率与精度。
单击方框图以放大
单击方框图以放大

主要特性

  • 高达 60MHz、32 位 C28x™ CPU
  • 32kB 至 128kB 嵌入式闪存
  • 12 位 ADC,高达 4.6MSPS
  • 150ps 高分辨率 ePWM
  • 控制律加速器
  • 封装选项从 38 引脚 TSSOP 开始

主要优势

  • 领先的 32 位实时控制性能
  • 降低了系统成本
  • 增强的易用性
  • 小封装尺寸

主要应用

C2000™ 发展蓝图

具有 32 位架构、高级外设、模拟集成和 32 至 256 引脚封装尺寸,C2000™ MCU 系列可在各种应用中实现实时控制。 C2000 发展蓝图

F2802x 实验板套件

Piccolo MCU 实验板套件起始价格仅为 79 美元,Piccolo MCU 实验板套件是开始 Piccolo 开发的最佳选择。
了解更多

F2803x 实验板套件

Piccolo B 实验板套件可立即订购这款基于 controlCARD 概念的定价为 89 美元的 F28035 实验板套件。了解更多

大事记

技术研讨会 2009 参加技术研讨会研究展示
获取答案
了解更多

新的 Piccolo 1 日专题讨论会新的 Piccolo 1 日专题讨论会
参加 Piccolo™ controlSTICK USB 评估工具的实践操作,并获取免费的 controlSTICK!