TI 主页
>
RF/IF 和 ZigBee®解决方案
> 借助 RemoTI™ 从红外迈向射频
RF/IF 和 ZigBee® 解决方案
交叉参考搜索
应用手册
培训
工具和软件
方框图
ZigBee®
模拟eLAB
借助 RemoTI™ 从红外迈向射频
TI 解决方案
CC2530
用于 2.4 GHz IEEE 802.15.4 / RF4CE / ZigBee 的第二代片上系统解决方案
RemoTI-CC2530DK
RemoTI CC2530 开发套件
RemoTI
符合 RF4CE 规范的协议栈
新闻稿
德州仪器面向 ZigBee® RF4CE 消费类电子应用推出 RemoTI™ 网络协议
德州仪器针对 ZigBee®/IEEE 802.15.4、ZigBee RF4CE 以及智能能源推出业界最完整的低功耗 RF 解 决方案
TI 将为标准化 ZigBee® RF4CE 规范提供硬件和软件解决方案,用于射频远程控制
资源
下载 RF4CE 传单
(pdf, 330KB)
低功耗射频指南
(pdf, 1.38MB)
您在关注低功耗射频的最新消息吗?
注册订阅
低功耗射频新闻简报
大多数现有远程控制都使用红外技术向受控设备传达命令。但是,射频 (RF) 远程控制可以实现非直瞄操作和提供更多基于双向射频通信的高级功能。
ZigBee® RF4CE
ZigBee RF4CE(消费类电子产品的射频)是 ZigBee 联盟和 RF4CE 协会最近签订的协议成果,专门用于部署在一系列远程控制的 音频/视频消费类电子产品(如电视和机顶盒)中。ZigBee RF4CE 将保证为您带来:
•
更丰富的通信和增强的可靠性
•
增强的功能和灵活性
•
互操作性
•
不受有线连接的限制
RemoTI™ 是德州仪器 (TI) 针对 RF4CE 开发的解决方案。
RemoTI 是一套完整的解决方案,它为 TI 的低功耗射频产品系列提供硬件和软件支持。借助 RemoTI 解决方案,我们能够提供:
•
业界领先的符合 RF4CE 的堆栈,它具有可互操作的 CERC 配置文件支持、简单 API、易于理解的应用代码示例、全套开发套件 、参考设计等
•
在符合 IEEE 802.15.4 的一流片上系统 CC2530 上运行,与市场中的其他竞争对手相比,它具有更好的射频共存和射频性能,并 且拥有四种灵活的功率模式,其中包括为要求长电池寿命、低占空比的应用设计的最低电流消耗断电模式
•
扩展的全球支持和工具,确保以最低成本简便快速地开发出基于 ZigBee RF4CE 的产品
ZigBee 联盟通过以下方式为远程控制通信制定新的 ZigBee RF4CE 标准:
•
在现有 IEEE 802.15.4 PHY 和 MAC 协议的基础上开发新标准
•
定义薄而灵活的网络层来支持特定网络功能,例如简单配对
•
构建“频率捷变”以确保灵活性和稳健性
•
在全球范围实施
•
为低功耗 RC 产品实施省电机制
用于远程控制应用的硬件和软件解决方案发展蓝图
有关 RF4CE 和 RemoTI 的更多信息,请联系
lprf-RemoTI@ti.com