查看更多 TI 创新:

创新历史

回顾 TI 75 年传奇历史中的大事件。您可以阅读我们创立者 和主席在这些年的传记,同时了解一些重大创新。 希望您能从 TI 辉煌的 75 年历史中获得乐趣。
   交互大事表  

设计世界。

75 年来,TI 卓有成效地推动着社会发展。从卑微地开始德州油田的资源勘探到全球市场处于领导地位,TI 得以茁壮成长的原因是开发其员工的思想。自创始人 Eugene McDermott、Erik Jonsson、Cecil Green 和 Pat Haggerty 决定创立公司以来,我们公司不但顽强地生存了下来,更凭借勇于冒险和创新的精神为社会发展推波助澜。

由于成千上万个 TI 人,包括像诺贝尔奖获得者 Jack Kilby 这样的发明人的努力,在世界上,我们对社会和业界的贡献是无与伦比的。在此,对他们表示感谢,我们历史上的创新包括:首枚商用硅晶体管、第一块集成电路以及第一个手持电子计算器。

随着第二个 75 年的开始,TI 成为数字信号处理和模拟技术的领路人 -- 以半导体推动因特网时代的发展。TI 和 TI 人在引领着全球市场的节奏,如无线和宽带接入,以及包括数字投影系统和数字音频在内的各种新兴市场。

通过我们的故事可以了解企业文化:鼓励创新并磨练意志,这是在竞争世界中获得成功所必需的。同时,TI 还勇于承担财政责任、积极关注公民思想、努力建设高道德标准、大力支持教育事业,并在研究与开发方面发挥领头作用,从而成为公司溶入社会、服务社会的典范。

观看交互大事表的要求

最低 PC 需求:Windows XP、2000 或更高版本的操作系统,以及当前版本的 Microsoft Internet ExplorerMozilla FirefoxMacromedia Flash Player Windows Media Player

最低 Macintosh 需求: Mac OSX 10.4.0 或更高版本的操作系统,当前版本的 SafariMacromedia Flash Player 以及 Windows Media Player

强烈建议使用宽带 Internet 连接和扬声器。