作者:John Bottrill 德州仪器
本应用报告适用于德州仪器 (TI) 平均电流模式、前沿调制模式 PFC 控制器。如欲了解部件号,请参见《适用器件表》。
当使用一款前沿触发型 PFC 转换器时,设计人员可能会发现该转换器在极轻负载条件下工作时会出现一个可闻低噪声问题。
由于是在极轻的负载条件下,因此这些条件下的器件可进入过压保护 (OVP) 状态。当出现这种情况时,由于存在输入失调电压的变化和 MOUT 剩余电流,因此电流误差放大器的输出可以降至接地。
当该器件解除 OVP 状态时,该转换器脉宽将以最大值开始。由于误差放大器的积分特性,因此这些脉冲将持续数毫秒的时间。这样就使得 PFC 电感绕组本身发生振荡,从而引起可闻噪声的周期猝发。
在 VREF 至连接电路的电流误差放大器正输入端之间,安装一个电阻器就足以解决这一问题。
产品说明书中给出了误差放大器的输入失调电压和乘法器零电流(IMOUT,零电流)。失调电压除以电阻(该电阻器将电流误差放大器的正输入端与接地端相连接),并将失调电压和电阻的商与该乘法器的零电流相加。这样就得出流经电阻器所需的电流,从而在 OVP 状态下,使得正输入偏置增高。现在,用 VREF 电压除以通过电阻器的电流,以获得连接 VREF 至电流误差放大器正输入端所需的电阻。
这一新电阻器将正输入偏置到足够高,从而使电流误差放大器输出在 OVP 状态下保持一个较高的值,当解除 OVP 状态时,由于电流误差放大器的积分特性,该器件会随着电流误差放大器输出的降低而逐步增加脉冲宽度。
1 示意图
该示意图中的 RX 为电流误差放大器正输入端至接地端之间的电阻器
选择低于此值且最近似的标准值来求解 RBIAS。
BiCMOS 功率因数预调节器 |
BiCMOS PFC/PWM 组合控制器 |
UCC2817 |
UCC2817A |
UCC28500 |
UCC28510 |
UCC2818 |
UCC2818A |
UCC28501 |
UCC28511 |
UCC2819 |
UCC2819A |
UCC28502 |
UCC28512 |
UCC3817 |
UCC3817A |
UCC28503 |
UCC28513 |
UCC3818 |
UCC3818A |
UCC38500 |
UCC28514 |
UCC3819 |
UCC3819A |
UCC38501 |
UCC28515 |
|
|
UCC38502 |
UCC28516 |
|
|
UCC38503 |
UCC28517 |
|
表 1 适用的器件
|