低功耗单、双和四通道高速 ADC
11 和 12 位分辨率,40 至 200 MSPS,小型尺寸,宽作业范围
TI 的 ADS6000 产品系列可提供具有 11 和 12 位分辨率的单通道和多通道 ADC 解决方案,每通道的功耗低至 260mW。借助高动态性能(输入频率从基带频率到 200MHz 以上),ADS6000 系列可以使一系列高速宽带应用在密度、性能和功耗上达到最佳平衡。这就是高性能模拟 >> 您的成功之道
|
|
|
应用
- 无线通信基础设施:
- 远程无线电头端
- 软件定义的无线电
- MIMO 和多样性接收器
- 通信测试和仪表
- 卫星调制解调器
- 雷达和高级影像
- 便携式测试设备
- 通用数据采集
- 高清晰度视频
|
|
特性
- 提供单、双和四通道 – 11 和 12 位分辨率
- 功耗:每通道 260 至 1250mW
- 宽输入性能带宽
- 工业温度:-40°C 至 +85°C
- 借助 TI 的辅助产品实现最高性能
|
|
|
|
指南
- 放大器和数据转换器选择指南
(zhct019c.pdf, 4.51MB)
2009 年第一季度 下载
|