Stellaris MCU 系列
Stellaris MCU 和 ARM Cortex-M3 使开发人员能够直接使用业界最强大的开发工具、软件和知识系统。已迁移至 Stellaris 的开发人员将受益于强大的工具、小型代码封装和出色的性能。
Stellaris 系列实施了业界首个最全面的 Cortex-M3 和 Thumb-2 指令集。具有令人惊叹的快速响应能力,Thumb-2 技术将 16 位和 32 位指令相结合,使代码密度和性能达到了最佳平衡。Thumb-2 比纯 32 位代码使用的内存要少 26%,从而降低了系统成本,同时将性能提高了 25%。
新并入到 TI 广泛的微处理器系列,Stellaris 微处理器的用户将受益于:
- 具有超过 75 年行业经验的全球三大半导体供应商之一的不间断供货和支持
- 全球大型直销团队的销售渠道和支持以及其它全球分销渠道
- 将 Stellaris MCU 与完整信号链和电源管理解决方案及只有 TI 才能提供的支持和应用技巧配合使用的能力
普及 32 位计算、控制和通信的时代已经来临!
Stellaris 套件
Stellaris 系列评估、开发和参考设计套件为工程师提供了对嵌入式应用进行开发和原型设计所需的开包即用型硬件和软件工具。每个套件都包含常用开发工具的评估工具套件、文档、完整的 StellarisWare 固件开发包以及使用 Stellaris 微处理器开始快速开发所需的所有电缆。
StellarisWare 软件
通过使用 Stellaris 微处理器,您可以选择保留所有 C/C++ 编程,甚至是中断服务例程和启动代码。通过提供 StellarisWare 软件(包含源码和免版税的应用支持库),我们让您的开发变得更加轻松。
可以在适用于 ARM 的 ARM/Keil 微处理器开发工具套件、IAR 嵌入式工作平台、Code Red Technologies 的 RedSuite、Code SourceryG++ 和通用 GNU 开发工具上编译 StellarisWare 软件。
Stellaris 应用
Stellaris 部件广泛用于全世界的许多工业和产品中。本页只对这些应用中的部分应用进行了介绍。在每个应用和解决方案空间下面,您都可以找到有助于了解产品特殊功能的信息、白皮书以及感兴趣的行业站点。
|