NexFET™ 功率 MOSFET 技术可以为相同的阻抗提供二分之一的栅电荷,以便设计人员能够实现 90% 的供电效率并使频率加倍。
NexFET™ 功率 MOSFET 技术可以提高高功率计算、网络、服务器系统和电源中的能源利用率。
高性能同步设备在单个封装中使用两个 NexFET™ MOSFET。
提高封装顶部和底部的散热效率。
使用 NexFET™ 电源块和 TPS51218 的高密度大电流电源解决方案。
异步降压转换器,它在高达 25A 的电流下提供 1.2V 固定输出电压,并由 12V 输入总线供电
利用易于使用的图形工具,快速为应用选择理想的 MOSFET。
NexFET 技术为 N 和 P 通道功率 MOSFET 设备提供了高性能。
您可能需要启用 javascript 并安装最新版本的 Adobe Flash 播放器插件才能观看此内容。