StellarisWare 软件
StellarisWare 软件是一套扩展软件,旨在简化和加速基于 Stellaris 的微处理器应用的开发。所有 StellarisWare 软件都提供了免费许可证和免版税使用权,允许创建易于维护的全功能代码。
有关最新版本的 StellarisWare 软件、用户指南、应用手册代码示例、实用程序和其它下载内容,请参阅我们的 软件更新 (英文內容)页。
Stellaris 外设驱动程序库
Stellaris 外设驱动程序库是免版税的函数集,用于控制在 Stellaris 系列 ARM Cortex-M3 微处理器上连接的外设。性能远优于 GUI 外设配置工具,Stellaris 外设驱动程序库可执行外设初始化和外设控制函数,并提供轮询或中断驱动外设支持。
Stellaris 图形库
Stellaris 图形库是一组免版税的图形基元和小工具集,用于在基于 Stellaris 微处理器的具有图形显示的电路板上创建图形用户界面。这些示例应用和详细文档让用户能够轻松将丰富的图形集成到项目中。
Stellaris USB 库
完整的 USB 函数子集可简化嵌入式 USB 控制。提供的免版税示例应用可以快速实现高效的 USB 主机、USB 器件和 USB OTG 操作。
代码示例
经济高效且易于使用的具有各种示例应用集的 ARM Cortex-M3 平台将为您的工作带来无限乐趣。Luminary Micro 提供这些免版税应用的目的在于帮助您缩短开发时间并快速将项目推向市场。
Stellaris 系统内编程支持
所有 Stellaris MCU 都附带已通过编程写入闪存的串行闪存加载程序,从而为生产编程选项提供了最大的灵活性。Stellaris MCU 的串行闪存加载程序和免版税 Stellaris 启动加载程序简化了从整个生产流程到现场更新的系统内编程。
Stellaris IEC 60730 支持
为了帮助家电客户采取积极措施确保基于 Stellaris 的产品安全可靠地运行,StellarisWare 包含 IEC 60730 B 类测试库来支持其客户在 B 类认证流程中进行测试。此外,Stellaris 微处理器还专门针对安全关键型工业应用和消费电子类应用进行了设计,为精确控制、连接和监控提供了多个集成的安全功能。
|