Stellaris 应用
Stellaris 部件广泛用于全世界的许多工业和产品中。本页只对这些应用中的部分应用进行了介绍。在每个应用和解决方案空间下面,您都可以找到有助于了解产品特殊功能的信息、白皮书以及感兴趣的行业站点。
运动控制
运动控制涵盖了各种广泛的应用。无论电机控制是应用的唯一目的还是部分目的,Stellaris MCU 提供的成熟硬件都支持所有类型的电机控制,该 MCU 包含高速运动控制 PWM、QEI、快速 ADC 和多个定时器。此外,该处理器具有超快处理速度、大量内存选项和多种通信类型,它是大多数应用的理想选择。
工业自动化
无论是 PLC、RTU 还是其它自动化类型,Stellaris 部件都具有 CAN、串口和以太网(支持 TCP/IP、PROFINET、EtherCAT、ModBus 等协议)以及许多用于支持应用开发的高级功能。具有用于专有控制的大量 GPIO、用于传感器和控制链路的 ADC/I2C/SPI 接口、大容量内存,并且为步进、AC 感应和伺服等电机的电机控制提供了全面的硬件支持。Stellaris 正在并且能够应用于整个工业领域。
医疗
医疗设备和仪表要求高准确性、可靠性和快速响应。无论是连接式还是独立式,Stellaris 器件都为医疗设备制造商提供了极具价值的解决方案。安全性是通过处理器中的 MPU(内存保护单元)、多种错误检测机制、外设故障检测、用于处理故障和重要操作的优先中断级以及高确定性操作来增强的。通信包括连接设备的以太网和串口通信。
运输
运输应用涵盖了从车载跟踪模块到燃油收费系统、汽车访问控制、农业、物料加工、海运和大规模运输的应用。车载模块的 Bosch CAN 外设支持在乘坐舒适性、功能扩展模块和车队管理系统中实施低成本的高度集成解决方案。运动控制功能使电机、线性电机、伺服电机和其它传动器的运行能够实现低成本和高可靠性。
设备
无论是繁忙工作的白色家电、台式设备还是机器人,这些设备正变得越来越复杂,这势必对能源的使用和成本不断提出更高的要求。Stellaris MCU 可以为用户界面、电机控制和安全系统提供支持。使用 Stellaris MCU 来替代多个 MCU 不仅能节省成本,还能提高灵活性。有了采用高安全性设计的各种部件和能够满足不同要求的定价,代码库可以被重复使用,从而节省昂贵的软件设计成本。
安全性和访问
安全性系统用于控制访问、保护物品安全、提供远程监视和跟踪设备。Stellaris 器件为这个重要市场提供了灵活的通信、用于读数和传感的 ADC 和模拟比较器以及用于控制传动器的 PWM 和 GPIO。深度休眠和休眠支持低功耗和电池供电工作。请参阅“安全性”页面以获取更多详情、白皮书、应用手册和链接。
|