电源管理

交叉参考搜索

应用手册

培训

工具和软件

方框图

ZigBee®

模拟eLAB™

功效的新含义 - TInergy系列文章(二十二)

能源技术的无限可能


TInergy 是一个能源社区,社区中的人们相信技术创新使生活的方方面面更具效率,技术创新更是通向清洁、低价和可再生能源的桥梁。 作为社区的一分子,德州仪器的能源专家将分享能源开发利用的新见解,使能源利用率更上一层楼,在降低能耗的同时,让人们享受更美好的生活。

作者:德州仪器 Ted Thomas,更多精彩内容,请访问 TInergy

我是 Ted Thomas,主要负责管理美国新罕布什尔州曼彻斯特德州仪器 (TI) 的电源业务部门。尽管一般来说“能源之星”和“绿色环保”课题在我们做的所有事情中都是优先考虑的,但是对我个人而言,诸如大屏幕电视机等电器的功效却具有一种全新意义。

由于出现近年来最为严重的新英格兰冰暴,致使新罕布什尔州处于紧急状态下。几周前一个星期四的晚上我家里断电了,从星期六晚上到星期二早上都靠一台发电机供电(在新罕布什尔州200,000多户断电家庭购买并安装了发电机,听起来让人不寒而栗)。我从来没有像停电的那三天那样,如此在意每一盏灯、第一个 AC 适配器、每一台家电、每一次冲马桶(水泵用电较多)以及每一种恒温器设置。

200W 以上的任何用电高峰都会使发电机引擎发出更大的噪音,同时加快耗油速度。我家的发电机和断电盒放在一起,距离客厅较近。客厅内摆放了一台 46 英寸的 LCD 电视机。在停电期间没有电视节目,但是在星期天的晚上我还是给电视机通上了电,以便让我的女儿可以看 DVD。没错,正如制造商标明的那样,当电视机工作时发电机发出低沉的隆隆声,但负载才增加了约 250W。

星期天一整天,我穿梭于家里的每一个房间,看有没有处于待机模式的家电或墙上适配器可以关掉或拔掉,有没有电源插板可以关闭……结果数量令人吃惊。无绳电话充电座、手机充电器、蓝牙耳机充电器、线缆调制解调器、打印机、电脑显示器、802.11 路由器、电视机和接线盒,所有这些都在耗电(摸起来是温热的),以便一周 7 天、每天 24 小时为我们提供服务,然而我们可能只在 1/3 的时间里需要它们。我可能少使用了一些东西,但总的来说我为低碳排放而感到自豪。为家里所有的家电供电,发电机需要昼夜不停地工作,为此每天要消耗大约 10 到 12 加仑的汽油。

未来我们面临的挑战是抵抗“亮灯就有安全感”的诱惑,拒绝回到一直开启所有用电设备的状态。就电源方面而言,TI 致力于构建一些解决方案,让数字电视设计团队不但满足越来越严格的“能源之星”要求,而且要满足更高性能和更高功率密度解决方案的诸多需求。我们将推出具有先进架构、工艺和封装的产品(从 AC 插头到 DC/DC 负载点产品),旨在满足更低的待机电流、更高及更平坦的低-全功率效率曲线、更快速的瞬态响应以及更严格的负载调节要求。

-Ted Thomas
TI 电源经理