选择和解决方案指南
应用手册
TI 提供了广泛系列的模拟产品、数字控制器和软件,可精确控制机械驱动装置的位置、速度和扭矩。电机控制和驱动解决方案适用于小 型驱动,包括螺线管、DC 或无刷 DC 及步进;也适用于大型驱动,如利用较高电压(通常数百伏)的 AC 开放式环路(反向器)和闭环(伺服)系统。
除了提供适用于各种电机控制应用的高性能模拟和混合信号器件,TI 还提供高性能、超低功耗微处理器以应对每个设计挑战。TI 的 C2000™ 微处理器系列将高性能、实时控制与 MCU 的集成和易用性完美结合,为您提供适用于许多嵌入式应用(包括电机控制)的强大单芯片 解决方案。MSP430F54xx 系列具有功能强大的 16 位 RISC CPU、16 位寄存器以及丰富的内置精密模拟外设集,旨在实现最高的代码效率。
最后,TI Stellaris 系列的 ARM® Cortex™-M3 微处理器具有确定性性能和专为同步高级运动控制和实时连接设计的 IP,包 括高速运动控制 PWM、QEI、快速 ADC 和多个定时器,以及超快处理器速度、大量内存选项和多种通信接口。
使用单个 Piccolo MCU,1.5KW 数字电机控制可与 700W 功率因数校正配合使用。与 ACI、PMSM 和 BLDC 电机(包括 JTAG 仿 真)兼容。
TI 激励新一代工程师成为国际 FIRST 机器人竞赛的杰出供应商。
2010 手册重点介绍了完整系列的 Stellaris MCU 和评估套件,以帮助简化开发过程。