PurePath™ 无线音频

CC8520 和 CC8530:PurePath™ 无线音频 - TI.com

TI 的全套无线数字音频流解决方案。

TI 的 PurePath™ 无线音频产品系列具有
2.4 GHz 的音频 IC,可经坚固的 RF(射频)链路传输无压缩的 CD 音质无线音频,实现无误差、无损耗的传输。该解决方案适用于消费类、便携式和高端音频应用,如无线头戴耳机、耳机和扬声器。

CC85xx 主要优势:

  • 无压缩的 CD 音质无线音频
  • 坚固的 16 位 44.1/48kHz 射频链路
  • 多通道和多点功能:最多可同时流式传输四个通道的内容
  • USB 支持
  • Bluetooth®、WLAN 和其他 2.4 GHz 器件的最佳兼容性
  • 面向设计人员的易于使用的 PC 软件工具
  • 开包即可与所选的 TI 音频器件配合使用

CC8520(双通道)和 CC8530(四通道)片上系统 (SoC) 是具有射频协议、微处理器、音频编解码器设置支持、应用设计和免费 PurePath 配置器 PC 软件工具的完全集成解决方案。此外,CC8521CC8531 SoC 还包括可用于所有主要操作系统的 USB 音频支持。

TI 的 PurePath 无线耳机参考设计是市面上高质量耳机和头戴式耳机的最经济高效设计。此设计的电子物料清单成本极低,并可让 465mAh 电池的寿命达到 22 小时 — 与当前可用的耳机相比提高了 100%。

使用 PurePath 无线 CC8521 和 CC8531 USB 软件狗参考设计,开发人员可设计用于无线音频应用的低成本、小型 USB 软件狗,无需进行代码开发或深入了解 USB 协议。

  CC8530 CC8531 CC8520 CC8521
音频通道数量 4 2
USB 支持 - -
音频质量 44.1/48kHz,16 位,无压缩
音频延迟 可配置,<20ms
链路范围 CC85xx 30m+ 视线/10m+ 室内*
链路范围 CC85xx+CC2590 范围扩展器 130m+ 视线/20m+ 室内*
链路耐用性 2.4GHz 频带内的自适应跳频和自适应说前先听可确保具有与 802.11b、g、n 及其它干扰源的出色兼容性**
物料清单 可自动或带外部 MCU 运行
开发环境 免费的 PurePath 无线配置器 PC 工具
样片 CC8531
CC8530
CC8521
CC8520
开发套件

*请参阅应用手册使用 CC85xx 的 AN089 实际范围测试
**请参阅 CC85XX 系列用户指南


  • 便携式音频 - TI.com
  • 消费类音频 - TI.com
  • 专业音频 - TI.com
  • 数字音频广播 - TI.com

数据表/样片/套件

指南/手册

  • CC85XX 用户指南 CC85XX 系列用户指南
    (swru250.pdf 1.2MB)
    下载
  • PurePath™ 无线音频解决方案手册 PurePath™ 无线音频解决方案手册
    (swra314.pdf 385KB)
    下载
  • 音频指南 音频指南
    (zhct005.pdf, 4.15MB)
    下载
  • 无线连接指南 无线连接指南
    (slab056.pdf 5.12MB)
    下载

新闻稿

新闻简报

音频资源

德州仪器在线技术支持社区




返回页首