TI 产品

TI 创新的模拟和 DSP 技术,以及我们的其它半导体产品,将帮助客户满足实际的信号处理需求。 TI 的数字信号处理和模拟技术全球领先。


查看新产品

电源管理
BQ24650: 适用于太阳能的高效同步开关模式充电器控制器

RF/IF 和 ZigBee ® 解决方案
CC2533: 用于 2.4GHz IEEE 802.15.4 和 ZigBee...

放大器和线性
INA216A2: 用于高侧感应的小型低功耗电流感应放大器

查看所有的新产品自从: