逻辑

交叉参考

逻辑设计支持

逻辑封装

选择和解决方案指导

应用手册

德州仪器TI是逻辑芯片之源,提供专业逻辑器件及解决方案,其中包括:触发器、转换、I²C、接口、小尺寸逻辑器件、门、反向器、开关和 FIFO等。

产品结构树

按技术系列查找器件


 

查看所有技术系列


工程资源   

Find the right translator for your design with the Translation Selection Tool. Select your input/output voltage along with the required direction and let the tool do the rest.


  • 了解和解释标准逻辑数据表 – 此应用报告详细阐述了每个数据表参数、它如何影响器件,更重要的是,它对应用有何影响。
  • 信号开关 – 在我们的特种、数字和模拟开关产品中找到最新信息。
  • 电压电平转换 – 使用“转换选择工具”了解我们的新款 TXB/TXS 产品系列是否适合您的设计。
  • I²C – 查看我们广泛的 I²C 产品系列并下载最新的支持工具。
  • 小尺寸逻辑器件 – 在许多创新封装选项中找出单、双或三门小尺寸逻辑器件。
  • SN74AUP3G04: 低功耗三路反向器闸
  • SN74AUP2G125: 具有三态输出的低功耗双路总线缓冲器闸
  • SN74AVC2T245: 具有可配置电压转换和 3 态输出的双位双电源总线收发器
  • SN74AVC4T774: 具有可配置电压转换和 3 态输出的 4 位双电源总线收发器
  • SN74AUP2G08: 低功耗双路 2 输入正与门
  • SN74AUP2G126: 具有三态输出的低功耗双路总线缓冲器闸
  • TXS0101: 用于漏极开路应用的 1 位双向电压电平转换器

Must-Have 产品系列

这些逻辑和线性产品是 Must-Have...

TI 的 Must-Have 系列是指开关、电平转换、I²C、接口和线性产品领域的创新器件集合。 敬请仔细阅读...

应用夹

逻辑应用和产品夹

查找特定的逻辑产品或应用? 马上下载产品夹以获取有关特性、优势、交叉参考、方框图、封装的更多信息。