电压转换器和电平转换器

借助电平转换器 IC 解决输入和输出电压差异问题

parametric-filter查看所有产品
我们业界先进的电压电平转换器或逻辑电平转换器产品系列可解决不同电源域之间的不兼容性差异。浏览我们的各种应用特定电压转换器、方向控制电压转换器、自动方向电压转换器和固定方向电压转换器。

按类别浏览

按参数规格进行选择

按输入/输出 (IO) 电压范围选择转换器

根据应用所需的电压电平,从品类齐全的电压转换器产品系列中进行选择。

按通道数量选择转换器

从我们在单个封装中针对 1 通道至最多 32 通道进行优化的电压转换器器件产品系列中进行选择。

按应用类型选择转换器

根据输出信号类型(推挽或开漏应用)选择转换器。

按数据速率选择转换器

根据低速或高速需求选择转换器,以满足您的设计目标。

查找您的电压转换器和电平转换器

SN74AVCH4T245-Q1
方向控制型电压转换器

具有可配置电压电平转换和总线保持功能的汽车类四位双电源总线收发器

价格约为 (USD) 1ku | 0.554

SN74LV4T125-EP
固定方向电压转换器

Enhanced-product four-bit fixed-direction level translator

价格约为 (USD) 1ku | 1.75

SN74LV6T07-EP
固定方向电压转换器

Enhanced-product six-bit open-drain fixed-direction level translator

价格约为 (USD) 1ku | 2.25

TXV0108
方向控制型电压转换器

双电源方向控制型八通道电压转换器

价格约为 (USD) 1ku | 0.4

SN74LV6T14-EP
固定方向电压转换器

Enhanced-product six-bit inverting fixed-direction level translator with Schmitt-trigger inputs

价格约为 (USD) 1ku | 2.7

TXV0108-Q1
方向控制型电压转换器

汽车类双电源方向控制型八通道电压转换器

价格约为 (USD) 1ku | 0.472

从我们全面的电压转换产品系列中进行选择,以满足您的设计需求

我们的自动方向转换器的优势

自动方向电压转换器采用双电源配置。但是,与方向控制型电压转换器不同,它们无需方向控制引脚即可自动感应信号的方向。需要在驱动强度、数据速率和多电压转换等方面进行权衡。广泛的功能提供了可满足每个设计需求的选项。

  • 可用于双向信号。
  • 提供已针对通用接口进行了优化的器件。
  • 可与开漏和推挽接口配合使用。
  • 通过外部上拉电阻器实现设计灵活性。
  • 开漏用例包括:I2C、MDIO、SMBUS、GPIO
  • 推挽用例包括:GPIO、SPI、UART、JTAG、I2S、RGMII
实现自动方向电压转换器的特色产品
TXS0102 正在供货 适用于漏极开路和推挽应用的 2 位双向电压电平转换器
TXB0104 正在供货 具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护的 4 位双向电压电平转换器
TXS0108E 正在供货 Eight-bit bidirectional voltage-level shifter for open-drain and push-pull applications

我们的方向控制型转换器的优势

方向控制型电压转换器可对单向信号执行向上或向下同相转换。它们具有一个或多个方向控制引脚,可让设计人员配置哪些引脚是输入和输出。这可以在一个器件上实现同步向上或向下转换,并提供更大的灵活性。许多器件都具有总线保持功能,此功能可在输入悬空或处于高阻抗状态时,保持输出的最后已知状态。总线保持在器件型号中用“H”表示。

  • 推挽缓冲输出可实现高驱动强度。
  • 一个或多个方向控制引脚。
  • 提供已针对通用接口进行了优化的器件。
  • 提供总线保持功能。
  • 用例包括:SPI、UART、JTAG、GPIO、I2S、RGMII
实现方向控制型转换器的特色产品
SN74LXC8T245 正在供货 具有可配置电压电平转换和三态输出的 8 位双电源总线收发器
SN74LXC1T45 正在供货 具有可配置电压电平转换和三态输出的 single-bit 双电源总线收发器
SN74AXC4T774 正在供货 具有三态输出和独立方向控制输入的 4 位双电源总线收发器

技术资源

选择指南
选择指南
Voltage Translation Buying Guide (Rev. A)
阅读各种电压转换技术简介,了解哪个系列或器件更适合您的设计需求,以便解决系统难题。
document-pdfAcrobat PDF
产品概述
产品概述
电压转换应用快速参考
本参考资料将帮助您轻松快速地为您正在设计的接口(无论是 SPI、UART、I2C 还是其他接口)找到合适的电压转换器件。
document-pdfAcrobat PDF
视频系列
视频系列
Logic Minute 视频系列
观看 Logic Minute 视频系列,该视频系列可让您在几分钟内即可轻松理解复杂的逻辑和电压转换。