时钟和计数器

交叉参考搜索

应用手册

工具和软件

方框图

模拟eLAB ™

Baseband Card

HPA Clock Generators
  • Using TI's CDCVF2310 and CDCVF25081 with TLK1501 Serial Transceiver (scaa064.HTM, 8 KB)
    2003年 5月 14日 摘要
 

您已选择: 基带卡


选择器件参数

12 个结果  
3.3V Vcc / Vdd (6) Spread Spectrum Clocking (SSC) (3)
Buffer/Driver (2) 空白
空白
Approx. Price (US$) Input Level No. of Outputs Operating Frequency Range (min) (MHz) Operating Frequency Range (max) (MHz) Output Level Pin/Package VCC (V) Operating Temperature Range (°C) tsk(o) (ns)
提示:"Ctrl+单击"可在框中选择多个值。 点击演示


12 个结果 - 显示所有搜索结果 1 - 10, 共 12 个结果 |  下一页 >页  1 | 2  

Part Number  Status  3.3V Vcc / Vdd  Absolute Jitter (cycle-to-cycle) (ps)  Input Level  Buffer/Driver  Spread Spectrum Clocking (SSC)  No. of Outputs  Operating Frequency Range (min) (MHz)  Operating Frequency Range (max) (MHz)  Output Level  VCC (V)  t(phase error) (min) (ps)  t(phase error) (max) (ps)  Numeric Price for Sort  tsk(o) (ns)  Pin/Package  Approx. Price (US$)  
Description  
  升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  Sort Descending 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序
CDCVF25081ACTIVE  Yes  100  LVTTL  Yes  Yes  8  10  200  LVTTL  3.3  -200  200  1.45  0.150  16SOIC
16TSSOP
1.45 | 1ku  1:8 3.3V 锁相环时钟驱动器  
CDCVF25084ACTIVE  Yes    LVTTL  Yes  Yes        LVTTL  3.3      3.9    16TSSOP3.90 | 1ku  具有 8 路输出的 3.3V x4 时钟乘法器  
CDCV304ACTIVE  Yes    LVTTL      4      LVTTL  2.5, 3.3      1.2    8TSSOP1.20 | 1ku  通用和 PCI-X 1:4 时钟缓冲器  
CDCP1803ACTIVE  Yes    CML  
HSTL  
LVDS  
LVPECL  
LVTTL  
SSTL-2  
VML  
   3      LVPECL  3.3      3.15  30  24VQFN3.15 | 1ku  具有可编程除法器的 1:3 LVPECL 时钟缓冲器  
CDCLVP215ACTIVE      LVPECL      10      LVPECL  2.5, 3.3      5.55    32QFN5.55 | 1ku  双路 1:5 高速 LVPECL 扇出缓冲器  
CDCLVP110ACTIVE      HSTL  
LVPECL  
   10      LVPECL  2.5, 3.3      5.5    32LQFP5.50 | 1ku  1:10 LVPECL/HSTL 至 LVPECL 时钟驱动器  
CDCLVD110AACTIVE      LVDS      10      LVDS  2.5      5.9    32LQFP
32QFN
5.90 | 1ku  Progrmmable Low-Voltage 1:10 LVDS Clock Driver  
CDCL6010ACTIVE      LVDS      10  15  1250  CML  1.8      8.05    48VQFN8.05 | 1ku  1.8V Eleven Outputs Clock Multiplier Distributor Jitter Cleaner & Buffer  
CDCE706ACTIVE      Crystal  
Differential  
LVCMOS  
 Yes        LVCMOS  3.3      3.85    20TSSOP3.85 | 1ku  可编程 3-PLL 时钟合成器/乘法器/除法器  
CDCE62005ACTIVE      LVCMOS  
LVDS  
LVPECL  
   5  4.25  1175  LVCMOS  
LVDS  
LVPECL  
3.3      7.5    48VQFN7.50 | 1ku  具有集成双路 VCO 的 5/10 路输出时钟发生器/抖动消除器  
空白
12 个结果 - 显示所有搜索结果 1 - 10, 共 12 个结果 |  下一页 >页  1 | 2