接口

交叉参考搜索

应用手册

培训

工具和软件

方框图

模拟eLAB ™

10 Gigabit (XAUI) Ethernet Transceivers

TI 模拟 10 Gbit (XAUI) 以太网收发器 接口 产品是模拟 串行器、解串器 解决方案的子集。您可以从此页面下载数据表及应用手册、订购样片并使用参数搜索来搜索与 接口 相关的其它模拟解决方案。

TLK6002 : 2 通道 0.47Gbps 至 6.25Gbps 多速率收发器

  • 高性能SERDES及其在CPRI 接口的应用分析 (zhca076.HTM, 8 KB)
    2010年 1月 21日 摘要
  • TLK313x/CDCM7005 Multi-hop Performance (slla296.HTM, 8 KB)
    2009年 11月 1日 摘要
 

您已选择: 10 Gbit (XAUI) 以太网收发器
空白


7 个结果    

Part Number  Status  Special Function  Gbps per Serial Channel (min)  Gbps per Serial Channel (max)  Number of Serial Channels  mW per Serial Channel  Pin/Package  Approx. Price (US$)  
Description  
  升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序
TLK3114SCACTIVE  Supports MDIO  2.5  3.125  4  600  289BGA57.75 | 1ku  10Gbps XAUI 收发器  
TLK3118ACTIVE  Full Redundancy for 4-Ch XAUI  2.5  3.125  4  450  400FCBGA80.00 | 1ku  10 千兆以太网冗余 XAUI 收发器  
TLK3131ACTIVE    0.6  3.75  1  <400  144BGA16.00 | 1ku  1 通道 600Mbps 至 3.75Gbps 多速率收发器  
TLK3132ACTIVE    0.6  3.75  2  <400  196BGA20.00 | 1ku  双通道 600Mbps 至 3.75Gbps 多速率收发器  
TLK3134ACTIVE    0.6  3.75  4  400  289BGA35.00 | 1ku  4 通道 600Mbps 至 3.75Gbps 多速率收发器  
TLK3138ACTIVE  Full Redundancy Switching    3.125  8  300  484BGA47.85 | 1ku  Dual XAUI Transceiver  
TLK6002
ACTIVE  
 0.47  6.250  2  500  324BGA35.00 | 1ku  2 通道 0.47Gbps 至 6.25Gbps 多速率收发器  
空白
7 个结果