接口

交叉参考搜索

应用手册

培训

工具和软件

方框图

模拟eLAB ™

I2C特殊功能

TI 模拟 I2C 特殊功能 接口 产品是模拟 I2C 解决方案的子集。您可以从此页面下载数据表及应用手册、订购样片并使用参数搜索来搜索与 接口 相关的其它模拟解决方案。

  • Programming Fun Lights With TI's TCA6507 (scpa043.HTM, 8 KB)
    2007年 11月 30日 摘要
 

您已选择: I2C 特殊功能
空白


6 个结果    

Part Number  Status  Max Frequency (kHz)  Push–Pull I/O Type  Function  I2C Address  Vcc range (V)  Enable Pin  5V Tolerant I/O  Open–Drain I/O Type  Low Voltage  Pin/Package  Approx. Price (US$)  
Description  
  升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序
PCA9306ACTIVE  400    Voltage Translator    0 to 5.5  Yes  Yes  Yes    8SM8
8US8
0.26 | 1ku  二路双向 I2C 总线和 SM 总线电压位准转换器  
PCA9306-Q1ACTIVE  400    Voltage Translator    0 to 5.5  Yes  Yes  Yes    8US80.29 | 1ku  汽车类双路双向 I2C 总线和 SMBus 电压电平转换器  
TCA6507ACTIVE  400    LED Driver  1000 101  1.65 to 3.6  Yes  Yes  Yes  Yes  12BGA MICROSTAR JUNIOR
12X2QFN
14TSSOP
0.75 | 1ku  具有强度控制和关断状态的低压 7 位 I2C 和 SMBus LED 驱动器  
TCA8418ACTIVE  1000  Yes  Keypad Scan  0110100  1.65 to 3.6  No  No  No  Yes  24QFN1.20 | 1ku  I2C 控制键盘扫描 IC  
TCA8418EPREVIEW  1000  Yes  Keypad Scan IC with ESD  0110100  1.65 to 3.6  No  No  No    25DSBGA  具有集成 ESD 保护的 I2C 控制键盘扫描 IC  
TCA9406PREVIEW  1000  Yes  I2C Voltage Level Translator    1.65 to 3.6  Yes  Yes  Yes    8DSBGA
8SM8
8US8
 TCA9406 双路双向 1MHz I2C 总线和 SMBus 电压电平转换器  
空白
6 个结果