数字音频

选择和解决方案指南

应用手册

参数搜索

您已选择: 音频


选择一个产品区域以进行参数搜索

 

   音频

   数字音频接口

   音频时钟  (4)

   音频转换器



   数字音频处理器 

   USB 音频 

   音频放大器 

 


选择器件参数

368 个结果  
空白
Resolution (Bits) Supply Voltage(s) (V) Pin/Package Operating Temperature Range (°C) # Inputs / # Outputs Control Interface Pd (typ) (mW) Digital Audio Interface Additional Features Sampling Rate (max) (kHz)
提示:"Ctrl+单击"可在框中选择多个值。 点击演示


368 个结果 - 显示所有搜索结果 1 - 10, 共 368 个结果 |  下一页 >页  1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  后 5 页 >  

Part Number  Status  
Sub Family  
Resolution (Bits)  Supply Voltage(s) (V)  # Inputs / # Outputs  Control Interface  Pd (typ) (mW)  Digital Audio Interface  Additional Features  Sampling Rate (max) (kHz)  Pin/Package  Approx. Price (US$)  
Description  
  升序  降序 升序  降序 Sort Ascending  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序
DRV8601PREVIEW  A B 类放大器                  8BGA MICROSTAR JUNIOR  具有 1.8V 输入逻辑阈值的 400mA 全差动电机驱动器  
TPA0172ACTIVE  A B 类放大器                  24HTSSOP2.60 | 1ku  具有立体声耳机驱动和 I2C 控制的立体声 AB 类音频放大器  
TPA0211ACTIVE  A B 类放大器                  8MSOP-PowerPAD0.70 | 1ku  具有单声道耳机驱动的单声道 AB 类音频放大器  
TPA0212ACTIVE  A B 类放大器                  24HTSSOP1.10 | 1ku  具有立体声耳机驱动和集成增益的立体声 AB 类音频放大器  
TPA0213ACTIVE  A B 类放大器                  10MSOP-PowerPAD1.40 | 1ku  具有立体声耳机独立于驱动器的输入的单声道 AB 类音频放大器  
TPA0233ACTIVE  A B 类放大器                  10MSOP-PowerPAD1.15 | 1ku  具有单声道耳机驱动的单声道 AB 类音频放大器--总和输入  
TPA0252ACTIVE  A B 类放大器                  24HTSSOP2.25 | 1ku  具有立体声耳机驱动和音量控制存储器的立体声 AB 类音频放大器  
TPA0253ACTIVE  A B 类放大器                  10MSOP-PowerPAD0.60 | 1ku  具有立体声耳机驱动器汇聚输入的单声道低功耗 AB 类音频放大器  
TPA1517ACTIVE  A B 类放大器                  20PDIP
20SO PowerPAD
1.15 | 1ku  立体声中功耗 AB 类音频放大器  
TPA301ACTIVE  A B 类放大器                  8MSOP-PowerPAD
8SOIC
0.30 | 1ku  0.35W 单声道音频功率放大器  
空白
368 个结果 - 显示所有搜索结果 1 - 10, 共 368 个结果 |  下一页 >页  1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  后 5 页 >