数字音频

选择和解决方案指南

应用手册

音频转换器

TI 模拟 音频转换器 数字音频 产品是模拟 数字音频 解决方案的子集。您可以从此页面下载数据表及应用手册、订购样片并使用参数搜索来搜索与 数字音频 相关的其它模拟解决方案。

TLV320AIC3253 : 具有嵌入式 miniDSP 的超低功耗立体声音频编解码器

  • TSC210x 和 TLV320AIC26/28 上的音频加电/断电编程 (Rev. A) (zhca018.HTM, 8 KB)
    2005年 11月 7日 摘要
  • 如何通过 PC 将 TSC/AIC EVM 设置为录制和回放音频或其它声音 (zhca020.HTM, 8 KB)
    2005年 11月 7日 摘要
 

您已选择: 音频转换器


选择一个产品区域以进行参数搜索

 

   音频转换器

   音频模数转换器  (17)

   音频编解码器  (60)



   音频数模转换器  (51)

 


选择器件参数

128 个结果  
空白
Analog Supply (V) # Inputs / # Outputs Digital Supply (up to 5 V) (V) Digital Audio Interface Additional Features Resolution (Bits) Operating Temperature Range (°C) Sampling Rate (max) (kHz) Control Interface SNR (typ) (dB)
提示:"Ctrl+单击"可在框中选择多个值。 点击演示


128 个结果 - 显示所有搜索结果 < 上一页  |  41 - 50, 共 128 个结果 |  下一页 >页  1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  后 5 页 >  

Part Number  Status  
Sub Family  
Analog Supply (V)  # Inputs / # Outputs  Digital Supply (up to 5 V) (V)  Digital Audio Interface  Additional Features  Resolution (Bits)  Sampling Rate (max) (kHz)  Control Interface  SNR (typ) (dB)  DAC  Sigma - Delta  High Resolution (16 bits)  Class-AB  Pd (typ) (mW)  Pin/Package  Approx. Price (US$)  
Description  
  升序  降序 升序  降序 Sort Ascending  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序
PCM1794AACTIVE  音频数模转换器  4.75 - 5.25  0 / 2  3 - 3.6  I2S  
L  
R  
 24  192  H/W  127          205  28SSOP10.65 | 1ku  132dB SNR 最高性能立体声 DAC(硬件控制)  
PCM1795ACTIVE  音频数模转换器  4.75 - 5.25  0 / 2  3 - 3.6  DSD  
I2S  
L  
R  
TDMCA  
32-Bit Digital Processing  32  200  I2C  
SPI  
TDMCA  
123            28SSOP3.95 | 1ku  32 位 192kHz 采样高级分段音频立体声 DAC  
PCM1796ACTIVE  音频数模转换器  4.75 - 5.25  0 / 2  3 - 3.6  DSD  
I2S  
L  
R  
TDMCA  
TDMCA/DSD Support  24  192  I2C  
SPI  
123          115  28SSOP2.95 | 1ku  123dB SNR 立体声 DAC(软件控制)  
PCM1798ACTIVE  音频数模转换器  4.75 - 5.25  0 / 2  3 - 3.6  I2S  
L  
R  
DSD Support  24  192  H/W  123          115  28SSOP2.95 | 1ku  123dB SNR 立体声 DAC(硬件控制)  
PCM4104ACTIVE  音频数模转换器  5  0 / 2 x 2  5  I2S  
TDM  
 24  192  H/W  
SPI  
118          200  48TQFP4.95 | 1ku  118dB SNR 4 通道音频 DAC  
TLV320DAC23ACTIVE  音频数模转换器  2.7 - 3.6  0 / 4  1.42 - 3.6  DSP  
I2S  
L  
R  
 24  96  I2C  
SPI  
100        Yes  18  28TSSOP
28VQFN
80BGA MICROSTAR JUNIOR
2.00 | 1ku  具有耳机放大器的低功耗立体声音频 DAC  
TLV320DAC26ACTIVE  音频数模转换器  2.7 - 3.6  0 / 2  1.42 - 3.6  DSP  
I2S  
L  
R  
Int. PLL  24  53  SPI  97        Yes  11  32QFN2.45 | 1ku  具有耳机/扬声器放大器的低功耗立体声音频 DAC  
TLV320DAC3100ACTIVE  音频数模转换器  2.7 - 3.6  2 / 4  1.65 - 1.95  L, R, I2S, TDM, DSP  PLL, mono class-D speaker amplifier  32  192  I2C  95  Yes  Yes  Yes    13  32QFN1.45 | 1ku  具有单声道 D 类扬声器放大器的低功耗立体声音频 DAC  
TLV320DAC3101ACTIVE  音频数模转换器  2.7 - 3.6  2 / 4  1.65 - 1.95  L, R, I2S, TDM, DSP  PLL, stereo class-D speaker amplifier  32  192  I2C  95  Yes  Yes  Yes    13  32QFN1.75 | 1ku  具有立体声 D 类扬声器放大器的低功耗立体声音频 DAC  
TLV320DAC3120ACTIVE  音频数模转换器  2.7 - 3.6  2 / 2  1.65 - 1.95  L, R, I2S, TDM, DSP  miniDSP, PLL, mono class-D speaker amplifier  32  192  I2C  95  Yes  Yes  Yes    10  32QFN1.75 | 1ku  具有 miniDSP 和 2.5W 单声道 D 类扬声器放大器的低功耗音频 DAC  
空白
128 个结果 - 显示所有搜索结果 < 上一页  |  41 - 50, 共 128 个结果 |  下一页 >页  1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  后 5 页 >