电源管理

交叉参考搜索

应用手册

培训

工具和软件

方框图

参考设计

模拟eLAB ™

电池充电管理

Battery Chargers Selection Tool

电池充电器选择工具 (英文內容)
回答几个问题以快速缩小搜索范围,找到您所需的解决方案。

BQ24650 : 适用于太阳能的高效同步开关模式充电器控制器

BQ24725 : 高级多化合物、多节同步笔记本充电器和电源选择器

BQ24616 : 符合 JEITA 标准的独立同步开关模式锂离子或锂聚合物电池充电器

  • 电池充电器前端 IC 提高了充电系统的安全性 (zhct060.PDF, 269 KB)
    2008年 12月 10日 下载
  • 单芯片 bq2403x 电源通道管理器在为系统供电的同时为电池充电 (zhct036.PDF, 365 KB)
    2008年 6月 27日 下载
 

您已选择: 电池充电管理


选择器件参数

151 个结果  
USB (22) Power Good Reporting (1) Integrated FET (68) Temp Monitoring (81)
Timer (2) 空白 Thermal Regulation (23) 空白 Safety Charge Timer (89) 空白
空白
Battery Charge Voltage (V) Vin (max) (V) Switching Frequency (kHz) Charge Current (max) (A) Primary Charge Termination Method Charge Status Outputs Control Topology
提示:"Ctrl+单击"可在框中选择多个值。 点击演示


151 个结果 - 显示所有搜索结果 1 - 10, 共 151 个结果 |  下一页 >页  1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  后 5 页 >  

Part Number  Status  Switching Frequency (kHz)  Vin (max) (V)  Timer  Battery Charge Voltage (V)  Integrated FET  Primary Charge Termination Method  Safety Charge Timer  Temp Monitoring  Charge Current (max) (A)  Charge Status Outputs  Control Topology  Pin/Package  Approx. Price (US$)  
Description  
  升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序
BQ24650
ACTIVE  
600  28    Stand-alone    Minimum Current      10      16VQFN2.85 | 1ku  适用于太阳能的高效同步开关模式充电器控制器  
BQ24725
ACTIVE  
615, 750 and 885          Host Controlled        1  Switchmode  20VQFN3.10 | 1ku  高级多化合物、多节同步笔记本充电器和电源选择器  
BQ24616
ACTIVE  
600  28    Stand-alone    Minimum Current  Yes  Yes  10      24VQFN3.00 | 1ku  符合 JEITA 标准的独立同步开关模式锂离子或锂聚合物电池充电器  
BQ25060
ACTIVE  
 30              1    Linear  10WSON1.20 | 1ku  具有 50mA LDO 的 1A 单输入单节锂离子电池充电器  
BQ24156
ACTIVE  
3000  20    3.5 to 4.44  Yes  Minimum Current  Yes  Yes  1.55  1  Switchmode  20DSBGA2.00 | 1ku  与 USB 完全兼容的完全集成开关模式单节锂离子充电器,VOVP=9.8v  
BQ24153
ACTIVE  
3000  20    3.5 to 4.44  Yes  Minimum Current  Yes  Yes  1.25  1  Switchmode  20DSBGA2.00 | 1ku  与 USB 完全兼容的完全集成开关模式单节锂离子充电器,VOVP=6.5v  
BQ24072T
ACTIVE  
 28  Yes  4.2  Yes  Minimum Current    Yes  1.5  2  Linear  16QFN1.60 | 1ku  USB 供能的 1.5A 锂离子电池充电器和电源路径管理 IC  
BQ24640
ACTIVE  
600  28    Stand-alone    Minimum Current  Yes  Yes  10      16VQFN3.75 | 100u  用于超级电容器的高效同步开关模式电池充电控制器  
BQ24620
ACTIVE  
300  28    Stand-alone    Minimum Current  Yes  Yes  10      16VQFN3.30 | 1ku  用于磷酸锂电池的 28V 同步开关模式充电管理 IC  
BQ24600
ACTIVE  
1200  28    Stand-alone    Minimum Current  Yes  Yes  10      16VQFN2.50 | 1ku  独立同步开关模式充电控制器  
空白
151 个结果 - 显示所有搜索结果 1 - 10, 共 151 个结果 |  下一页 >页  1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  后 5 页 >