电源管理

交叉参考搜索

应用手册

培训

工具和软件

方框图

参考设计

模拟eLAB ™

反馈信号发生器

TI 模拟 反馈信号发生器 电源管理 产品是模拟 AC/DC 和 DC/DC 电源 解决方案的子集。您可以从此页面下载数据表及应用手册、订购样片并使用参数搜索来搜索与 电源管理 相关的其它模拟解决方案。

  • DN-52 Adjustable Electronic Load for Low Voltage DC Applications (slua045.HTM, 8 KB)
    1999年 9月 5日 摘要
  • The UC1901 Simplifies the Problem of Isolated Feedback in Switching Regulators (slua124.HTM, 8 KB)
    1999年 9月 5日 摘要
 

您已选择: 反馈信号发生器
空白


7 个结果    

Part Number  Status  Vref tol (%)  Reference Voltage (V)  Output Current (A)  Operating Supply (min) (V)  Operating Supply (max) (V)  Operating Supply Current (mA)  On Board Reference  On Board Oscillator  Rating  UVLO  Pin/Package  Approx. Price (US$)  
Description  
  升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序
UC39432BACTIVE  1  1.3  0.13  2.2  36  0.5  1.3    Catalog    8SOIC2.75 | 1ku  精度可调节的并联稳压器  
UC39432ACTIVE  0.8  1.3  0.1  2.2  36  0.5  1.3    Catalog    8PDIP
8SOIC
3.30 | 1ku  精密模拟控制器  
UC39431ACTIVE  0.8  1.3  0.1  2.2  36  0.5  10.42  
12.24/0.7%  
2.82  
3.12  
5.1  
7.8  
 Catalog    8PDIP
8SOIC
4.75 | 1ku  精确可调节的并联稳压器  
UC3901ACTIVE  3  1.5  0.035  4.5  40  5  Yes  Useable to 5Mhz  Catalog  Yes  14PDIP
14SOIC
16SOIC
20PLCC
2.05 | 1ku  隔离反馈生成器  
UC29432ACTIVE  0.8  1.3  0.1  2.2  36  0.5  1.3    Catalog    8PDIP
8SOIC
5.85 | 1ku  精密模拟控制器  
UC29431ACTIVE  0.8  1.3  0.1  2.2  36  0.5  10.42  
12.24/0.7%  
2.82  
3.12  
5.1  
7.8  
 Catalog    8SOIC4.75 | 1ku  精度可调节的并联稳压器  
UC2901 ACTIVE  2  1.5  0.035  4.5  40  5  Yes  Useable to 5 Mhz  Military  Yes  14CDIP
14PDIP
14SOIC
20PLCC
2.80 | 1ku  隔离反馈生成器  
空白
7 个结果