接口

交叉参考搜索

应用手册

培训

工具和软件

方框图

模拟eLAB ™

PanelBus (DVI)

TI 模拟 PanelBus (DVI) 接口 产品是模拟 显示接口 解决方案的子集。您可以从此页面下载数据表及应用手册、订购样片并使用参数搜索来搜索与 接口 相关的其它模拟解决方案。

  • Differential Passive Signal Switch on Computing (scda012a.HTM, 8 KB)
    2009年 7月 28日 摘要
  • DVI on the Motherboard Using the TFP410 (slla152.HTM, 8 KB)
    2003年 8月 22日 摘要
 

您已选择: PanelBus (DVI)
空白


7 个结果    

Part Number  Status  Number of Parallel Outputs  Number of Parallel Inputs  Data Throughput (MB/s)  Serial Data Receiver Channels  Rating  Serial Data Transmitter Channels  Type of Line Circuit  Supply Voltage(s) (V)  ICC (mA)  PLL Frequency (MHz)  Pin/Package  Approx. Price (US$)  
Description  
  升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序
TFP401ACTIVE  48    495  3  Catalog    Transition Minimized Differential Signaling  3.3  400  25 to 165  100HTQFP4.00 | 1ku  PanelBus DVI 接收器 165MHz  
TFP401AACTIVE  48    495  3  Catalog    Transition Minimized Differential Signaling  3.3  400  25 to 165  100HTQFP4.00 | 1ku  PanelBus DVI 接收器 165MHz,HSYNC 修复  
TFP401A-EP ACTIVE  48    495  3  HiRel Enhanced Product    Transition Minimized Differential Signaling  3.3  400  25 to 165  100HTQFP15.00 | 100u  增强型产品 PanelBus DVI 接收器,165MHz、固定 HSYNC  
TFP403ACTIVE  48    495  3  Catalog    Transition Minimized Differential Signaling  3.3  400  25 to 165  100HTQFP5.45 | 1ku  PanelBus DVI 接收器  
TFP410ACTIVE  6  24  495    Catalog  3  Transition Minimized Differential Signaling  3.3  250  25 to 165  64HTQFP3.00 | 1ku  PanelBus DVI 发送器 165MHz  
TFP501ACTIVE  48    495  3  Catalog    Transition Minimized Differential Signaling  3.3  400  25 to 165    PanelBus HDCP 数字接收器  
TFP510ACTIVE  6  24  495    Catalog  3  Transition Minimized Differential Signaling  3.3  250  25 to 165    TI PanelBus DVI 发送器 165MHz 加 HDCP  
空白
7 个结果