接口

交叉参考搜索

应用手册

培训

工具和软件

方框图

模拟eLAB ™

隔离器

TI 模拟 隔离器 接口 产品是模拟 接口 解决方案的子集。您可以从此页面下载数据表及应用手册、订购样片并使用参数搜索来搜索与 接口 相关的其它模拟解决方案。

ISO7520C : 低功耗 5KVrms 双通道数字隔离器

  • Isolated CAN Reference Design (slla298b.HTM, 8 KB)
    2010年 5月 26日 摘要
  • Isolated RS-485 Reference Design (slla299.HTM, 8 KB)
    2009年 10月 28日 摘要
 

您已选择: 隔离器


选择器件参数

47 个结果  
空白
Supply Voltage(s) (V) Footprint Number of Channels Pin/Package Fail Safe Operating Temperature Range (°C) Insulation Rating (VRMS) Rating Fault Protection (V) # of TX/RX VCC (min) (V) VCC (max) (V) Thermal Shutdown Temp Range (C) ESD (kV)
提示:"Ctrl+单击"可在框中选择多个值。 点击演示


47 个结果 - 显示所有搜索结果 1 - 10, 共 47 个结果 |  下一页 >页  1 | 2 | 3 | 4 | 5  

Part Number  Status  Drivers Per Package  Receivers Per Package  Supply Voltage(s) (V)  Footprint  Number of Channels  Fail Safe  Insulation Rating (VRMS)  Rating  Fault Protection (V)  # of TX/RX  VCC (min) (V)  VCC (max) (V)  Thermal Shutdown  Temp Range (C)  ESD (kV)  TTL/CMOS Input Threshold  Datarate (Mbps)  Channel Configuration  Isolated  ICC (max) (mA)  Signaling Rate (Mbps)  Numeric Price for Sort  Prop Delay (max) (ns)  Number of Nodes  Duplex  Input Noise Filter  RS-422  RS-485  Integrated ISO  Integrated RS-485  Pin/Package  Approx. Price (US$)  
Description  
  升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序 升序  降序
ISO1050ACTIVE  1        CAN      Catalog  -27 to 40  CAN      Yes    8  TTL  1  CAN      1  1.55                  16SOIC
8SOP
1.55 | 1ku  隔离式 5V CAN 收发器  
ISO1176ACTIVE  1  1  5    Profibus  Idle  
Open  
Short  
2500  Catalog  -9 to 14  1 TX / 1 RX  4.75  5.25  Yes  -40 to 85  16  TTL  40  RS-485  Yes  75  40  3.35    256  Half    Yes  Yes  Yes  Yes  16SOIC3.35 | 1ku  隔离 PROFIBUS RS-485 收发器  
ISO15ACTIVE      3.3      Idle  
Open  
Short  
2500  Catalog  -9 to 14  1 TX / 1 RX  3.15  3.6  Yes    16  TTL  1  RS-485  Yes  21    3    256  Half    Yes  Yes  Yes  Yes  16SOIC3.00 | 1ku  隔离式 3.3V 全双工和半双工 RS-485 收发器  
ISO150ACTIVE      5  SO-28  2    1500  Catalog          No      TTL  80  Programmable        8.1  40      None          12SOP8.10 | 1ku  双路、隔离、双向数字耦合器  
ISO3080ACTIVE  1  1  5    RS-485  Idle  
Open  
Short  
2500  Catalog  -9 to 14  1 TX / 1 RX  4.5  5.5  Yes  -40 to 85  16  TTL  0.2  RS-485  Yes  15  0.2  2.6    256  Full    Yes  Yes  Yes  Yes  16SOIC2.60 | 1ku  隔离式 5V 全双工和半双工 RS-485 收发器  
ISO3082ACTIVE  1  1  5    RS-485  Idle  
Open  
Short  
2500  Catalog  -9 to 14  1 TX / 1 RX  4.5  5.5  Yes  -40 to 85  16  TTL  0.2  RS-485  Yes  15  0.2  2.6    256  Half    Yes  Yes  Yes  Yes  16SOIC2.60 | 1ku  隔离式 5V 全双工和半双工 RS-485 收发器  
ISO3086ACTIVE  1  1  5    RS-485  Idle  
Open  
Short  
2500  Catalog  -9 to 14  1 TX / 1 RX  4.5  5.5  Yes  -40 to 85  16  TTL  20  RS-485  Yes  15  20  3.2    256  Full    Yes  Yes  Yes  Yes  16SOIC3.20 | 1ku  隔离式 5V 全双工和半双工 RS-485 收发器  
ISO3088ACTIVE  1  1  5    RS-485  Idle  
Open  
Short  
2500  Catalog  -9 to 14  1 TX / 1 RX  4.5  5.5  Yes  -40 to 85  16  TTL  20  RS-485  Yes  15  20  3.2    256  Half    Yes  Yes  Yes  Yes  16SOIC3.20 | 1ku  隔离式 5V 全双工和半双工 RS-485 收发器  
ISO35ACTIVE  1  1  3.3    RS-485  Idle  
Open  
Short  
2500  Catalog  -9 to 14  1 TX / 1 RX  3.15  3.6  Yes  -40 to 85  16  TTL  1  RS-485  Yes  20  1  3    256  Full    Yes  Yes  Yes  Yes  16SOIC3.00 | 1ku  隔离式 3.3V 全双工和半双工 RS-485 收发器  
ISO721ACTIVE      3.3  
5  
ADuM1100  1    2500  Catalog          No      TTL  100  1/0        1.4  24      Yes          8SOIC
8SOP
1.40 | 1ku  单路 100Mbps 数字隔离器  
空白
47 个结果 - 显示所有搜索结果 1 - 10, 共 47 个结果 |  下一页 >页  1 | 2 | 3 | 4 | 5