TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。
SN74AC595-Q1
移位寄存器

具有三态输出寄存器的汽车级 1.5V 至 6V 八位移位寄存器

价格约为 (USD) 1ku | 0.201

TLV9051-Q1
通用运算放大器

Automotive, single, 5.5V, 5MHz, 15V/μs slew rate, RRIO operational amplifier

价格约为 (USD) 1ku | 0.112

TLV771
线性和低压降 (LDO) 稳压器

150mA、小尺寸、高 PSRR、低压降 (LDO) 线性稳压器

价格约为 (USD) 1ku | 0.017

AM263P4-Q1
Arm Cortex-R MCU

具有实时控制和可扩展存储器且频率高达 400MHz 的汽车级四核 Arm® Cortex®-R5F MCU

价格约为 (USD) 1ku | 11.69

TPSM86837
电源模块(集成电感器)

采用 QFN 封装的 4.5V 至 28V 输入电压、8A ECO 模式、同步降压模块

价格约为 (USD) 1ku | 3.67

AWRL6432AOP
汽车毫米波雷达传感器

采用封装天线的汽车级单芯片 57GHz 至 64GHz 毫米波雷达传感器

价格约为 (USD) 1ku | 13.986

企业使命

TI 致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用, 让世界更美好。我们不断开创集成电路领域的技术革新。创新迭代,不断演进,使我们的技术变得更小巧、更高效、更可靠、更实惠——从而打开了新的市场,使得半导体技术在电子产品中无处不在。

arrow-right TI 中国
arrow-right 业务范围

加入我们的团队

我们的工作节奏快且富有挑战性,而且我们的员工成就了我们的卓越。想要改变世界并爱上您的工作?欢迎加入我们。

搜索空缺职位

我们的企业公民责任承诺

90%

的已发售半导体产品均为绿色产品,符合行业低卤标准。

23%

温室气体排放量实现降低 23% (2015 - 2022),我们还将致力于继续达到超过 25% 的减排目标。

$52M

美金投入慈善捐赠并与 TI 基金会、TI 员工和退休人员达成合作, 以支持我们的当地社区, 其中包含超过 1,400 万美元的教育捐款。

中国企业公民责任承诺

232

人民币于 2021 年直接用于公益捐赠:支持教育,帮助弱势儿童,环境保护。

12

所 TI 希望小学和 380 所多媒体教室在中国乡村投入使用。

50%

的 TI 中国员工参加了志愿者活动,包括教育、关爱弱势儿童和环境保护。

* 截至 2022 年的准确数据