样片和购物车
|
联系我们
|
TI 全球网站
: 中国(简体中文)
|
my.TI 登录
所有的搜索
TI 主页
>
应用
>
汽车电子
>
触发器/锁存器/寄存器
> 移位寄存器
逻辑
交叉参考
逻辑设计支持
逻辑封装
选择和解决方案指导
应用手册
6 个结果
Part Number
Status
Input Level
Logic
No. of Outputs
Output Drive (mA)
th (ns)
Vcc range (V)
Output Level
Voltage Nodes (V)
Rating
Clear
tpd max (ns)
Output
Technology Family
tsu (ns)
Static Current
Pin/Package
Approx. Price (US$)
Description
CD4021B-Q1
ACTIVE
10
15
5
Automotive
CD4000
16SOIC
0.31 | 1ku
汽车类 CMOS 8 级静态移位寄存器
SN74AHC595-Q1
ACTIVE
9
8
2
Automotive
Yes
21.5
AHC
3
16TSSOP
0.30 | 1ku
具有三态输出寄存器的汽车类 8 位移位寄存器
SN74HC165-Q1
ACTIVE
CMOS
-4/4
5
2.0 to 6.0
CMOS
6, 5, 2
Automotive
30
2S
HC
30
0.008
16SOIC
16TSSOP
0.25 | 1ku
汽车类 8 位并联负载移位寄存器
SN74HC166A-Q1
ACTIVE
CMOS
1
+/-4
5
2 to 6
CMOS
2, 4.5, 6
Automotive
HC
29
0.008
16SOIC
16TSSOP
0.24 | 1ku
汽车类 8 位并联负载移位寄存器
SN74LV595A-Q1
ACTIVE
9
-16/16
1.5
2 to 5.5
5, 3.3, 2.5
Automotive
Yes
11.9
LV-A
8
0.02
16TSSOP
0.55 | 1ku
汽车类具有三态输出寄存器的 8 位移位寄存器
SN74LV8153-Q1
ACTIVE
LVTTL
True
9
-24/40
3 to 5.5
LVTTL
5, 3.3
Automotive
Yes
LV-A
20
20TSSOP
1.40 | 1ku
汽车类串行至并行接口
6 个结果