新闻稿

搜索新闻稿



相关产品

德州仪器推出业界首款可简化系统设计与布局的隔离式 CAN 收发器

2009 年 7 月 17日,北京讯
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出首款隔离式控制器区域网络 (CAN) 收发器 —ISO1050。该解决方案完美结合了 TI 创新型 CAN 与隔离技术,不仅可将所需组件减少一半以上,而且还可显著简化工业自动化、电机控制以及医疗设备的电路板设计。此外,还可将回路时间减少34%,从而为设计人员提供了高度的灵活性,使他们能采用比其它常用隔离式 CAN 解决方案更长的网络线缆。如欲了解产品详情或申请样片,敬请访问:http://www.ti.com.cn/iso1050-pr

与光耦相比,ISO1050 可将系统级功耗降低 38%。6.1 毫米宽体封装可将板级空间缩小 30%,满足高电压应用对最小间隙的需求。此外,超低的电磁干扰 (EME) 可支持工业传感器等高灵敏度模拟应用。

TI 负责高性能模拟业务的高级副总裁 Art George 指出:“客户目前面临着严峻的挑战,需要设计出占用更小空间的更复杂工业系统。ISO1050 单芯片隔离式 CAN 解决方案不仅可大幅简化系统设计,而且还使工程师能够在减少组件数的同时加速产品上市进程。”

更多特性与优势
 TI 隔离器电容技术可实现高达 4000 V 的电隔离以及超过 25 年的预期使用寿命;
 符合 ISO 11898 标准要求;
 符合 DeviceNet 以及 CAN 定时要求;
 介于 –55℃ 至 105℃ 之间的宽泛温度范围能满足各种工业应用的需求;
 客户可通过电源隔离 (DCR010505) 以及 Piccolo™DelfinoTM Stellaris® 微处理器系列等兼容型 TI器件加速产品上市进程。

供货情况
采用 8 引脚 DUB 封装的 ISO1050 现已开始供货,而采用16 引脚 SOIC 封装的产品版本则将于 2009 年第四季度末开始供货。

通过以下链接查阅有关 TI 隔离式产品系列的更多信息
 申请 ISO1050 样片与评估版:www.ti.com.cn/iso1050-pr
 查看 TI 完整的接口产品系列与选择指南:www.ti.com.cn/interface
 访问 TI E2E 在线社区,提问咨询并分享知识:http://e2e.ti.com/cn/?DCMP=TI-cn_Home_Tracking&HQS=Other+OT+home_d_e2e_community

商标
所有注册商标与其它商标均归其各自所有者所有。