质量 - 环保信息与无铅 (Pb-free):内容和计划搜索结果

4 结果 "BQ24030RHLR"

最新报告的增强功能提高了产品内容详细信息的准确性.

要查看详细的目录信息,请单击下表中的 TI 器件型号

1-4 的 4 结果 下载电子表格 定义 | 免责声明

搜索结果
器件型号详细信息 无铅 (RoHS) 详细信息 绿色环保(RoHS 且不含锑/溴)详细信息 JIG 额定值 封装详细信息 RoHS 限用物质 (JIG A 级) 5 JIG A 级 绿色环保公布物质 (JIG B 级) 5 JIG B 级 可回收金属 6  
搜索器件型号 TI 器件型号1 PN 类型1A RoHS &
高温
符合
转换    
日期2

供应日期3
符合绿色环保 转换    
日期2

供应日期3
JIG 材料成分
符合4
封装类型|引脚数 组装地点 当前铅/焊球l涂层 预定铅/焊球l涂层 当前 MSL/回流额定值 器件质量 (mg) Cadmium
(Cd)
Hex.Chromium
(Cr6+)
Lead
(Pb)
Mercury
(Hg)
PBBs
(RoHS defined)
PBDEs
(RoHS defined)
   所有其它 JIG
A 级物质
Antimony
(Sb)
Brominated Flame Retardants
(other than PBBs or PBDEs)
Bismuth
(Bi)
暴露镍
(Ni)
   所有其它 JIG
B 级物质
Copper
(Cu)
Gold
(Au)
Magnesium
(Mg)
Nickel-Not Exposed
(Ni)
Palladium
(Pd)
Silver
(Ag)
  上次更新7 
ppm质量 (mg)ppm质量 (mg)ppm质量 (mg)ppm质量 (mg)ppm质量 (mg)ppm质量 (mg) ppm质量 (mg) ppm质量 (mg)ppm质量 (mg) ppm质量 (mg) ppm质量 (mg) ppm质量 (mg) ppm质量 (mg)ppm质量 (mg)ppm质量 (mg)ppm质量 (mg)ppm质量 (mg)ppm质量 (mg)
BQ24030RHLR BQ24030RHLR* 标准 Y 01-Jul-2006 (DC 0627) UNASSIGNED Y 01-Jul-2006 (DC 0627) UNASSIGNED A 级和 B 级 RHL| 20 Ext-Mfg CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR 0 ------------ -- ---- -- -- -- ------------
BQ24030RHLR BQ24030RHLR 标准 Y 01-Sep-2004 (DC 0436) UNASSIGNED Y 01-Sep-2004 (DC 0436) UNASSIGNED A 级和 B 级 RHL| 20 TI MALAYSIA A/T CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR 41.900 000000000000 00 0000 00 00 00 42185417.675489200.37380085920.36007160.0300179560.7524
BQ24030RHLR BQ24030RHLRG4* 无铅 Y 01-Jul-2006 (DC 0627) UNASSIGNED Y 01-Jul-2006 (DC 0627) UNASSIGNED A 级和 B 级 RHL| 20 Ext-Mfg CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR 0 ------------ -- ---- -- -- -- ------------
BQ24030RHLR BQ24030RHLRG4 无铅 Y 01-Sep-2004 (DC 0436) UNASSIGNED Y 01-Sep-2004 (DC 0436) UNASSIGNED A 级和 B 级 RHL| 20 TI MALAYSIA A/T CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR 41.900 000000000000 00 0000 00 00 00 42185417.675489200.37380085920.36007160.0300179560.7524

1-4 的 4 结果



*器件型号

未提供此器件的材料成分。


**无铅 或 绿色环保 备选 BGA 器件

可使用新器件型号提供此 BGA 器件的无铅或绿色环保型。通常,器件的封装代码包含在器件型号中。转换为无铅和绿色环保型的过程中,将封装代码 Gxx、YEx(x 可为任何字母)、YE 和 WAS 更改为新代码。新代码为 Zxx、YZx、YZ 和 WAZ。覆晶 BGA 器件可能也有 Cxx 型,100% 符合 RoHS(覆晶 BGA 器件的 Zxx 型符合 RoHS,具有免除项)。要了解更多内容,请联系当地的 TI 销售代表。


注 (1) - 订购之前请检查可供应日期。组装地点不接受订购。

注 (1A) - PN 类型表示器件型号是否为“无铅”唯一 PN 或标准 TI PN。如果需要订购 RoHS 和符合高温的器件,而又不想产生日期代码麻烦,订购时请使用“无铅”唯一 PN。

注 (2) - 特定器件封装、引脚数和组装地点的预计或实际转换日期。 请参阅 术语表 以了解更多信息。

注 (3) - 可采购器件的预计日期或实际日期。

注 (4) - 如果器件的材料成份低于联合产业指南 (JIG) A 级和 B 级物质表中的阈值,则显示“A 级和 B 级”。其它选项为“仅限于 A 级”或“无”。对于“A 级和 B 级”器件的可用性,请使用绿色环保可供应日期 (ASD: Green Available Supply Date)。对于“仅限于 A 级”器件,请使用无铅 ASD。

注 (5) - - 按均质材料级别进行 ppm 计算,所得结果为最高含量值。所显示的 ppm 代表具有最高 ppm 的该物质的均质材料。总质量 (mg) 计算代表组件中每种物质的最大合计质量。请参阅 术语表 以了解更多信息。

注 (6) - - 按组件级别进行 ppm 计算,所得结果为平均含量值。总质量 (mg) 计算代表组件中每种物质的平均合计质量。请参阅 术语表 以了解更多信息。

注 (7) - 反映上次在相关信息行中检测到更改的日期。更改监控始于 2005 年 8 月 11 日。


重要器件信息

存在这样一种细微的可能性:即贵公司所使用的客户器件型号 (CPN) 可能会参照多种 TI 器件型号。这是由于两个或更多的用户(EMSI 或分包商)对于不同的 TI 器件型号使用相同的 CPN 的结果。如果出现这种情况,请检查客户器件型号,并将它与此页面上所见到的 TI 器件型号相互参照。


产品目录方法

有关用于确定材料质量方法的说明,请参阅 产品目录方法.


重要的保修和免责声明信息

TI bases its material content knowledge on information provided by third parties and has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information, but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release. TI provides an exclusive warranty for certain material content representations in the Material Declaration Certificate for Semiconductor Products, which can be found atwww.ti.com/leadfree. 其它所有材料成分信息按原样提供。

返回页首