质量 - 环保信息与无铅 (Pb-free): 目录和计划详细信息

BQ24030RHLRG4 的详细信息 下载电子表格

选择 TI 器件型号,以获得更多产品文件夹信息。

当前产品信息 | 无铅 (RoHS) 和绿色环保详细信息 | 组件信息

定义 | 免责声明
当前产品信息
TI 器件型号 BQ24030RHLRG4   组装地点 TI MALAYSIA A/T 
铅/焊球涂层 CU NIPDAU  封装类型/引脚数 RHL | 20 
预定铅/焊球涂层   封装尺寸(宽 x 长 x 高)mm 3.5x4.5x0.9 
MSL/回流焊等级 Level-2-260C-1 YEAR  器件总重 (mg) 41.899 

返回页首

环境等级信息
器件型号类型 无铅   符合 JIG 材料成分 A 级和 B 级  
符合 RoHS 和高温 Y   符合绿色环保
无铅 (RoHS) 转换日期 01-Sep-2004 (DC 0436)  绿色环保转换日期 01-Sep-2004 (DC 0436) 
无铅 (RoHS) 可供应日期 UNASSIGNED  绿色环保可供应日期 UNASSIGNED 

返回页首

组件信息
组件 物质 CAS 编号 质量 (mg) 均质材料级别 组件级别
百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Other Nonferrous Metals and Alloys Beryllium 7440-41-7  0.000004 0.0011 10 0.0000 0
Other Nonferrous Metals and Alloys Calcium 7440-70-2  0.000004 0.0011 10 0.0000 0
Other Nonferrous Metals and Alloys Indium 7440-74-6  0.000011 0.0030 30 0.0000 0
Precious Metals Gold 7440-57-5  0.363769 99.9923 999923 0.8682 8681
Precious Metals Silver 7440-22-4  0.000009 0.0025 24 0.0000 0
Sub-Total   0.363797 100 1000000 0.8683 8681
Die Attach Adhesive
Other Inorganic Materials Silica 7631-86-9  0.021807 2.0000 19999 0.0520 520
Precious Metals Silver 7440-22-4  0.752342 69.0000 689999 1.7956 17955
Thermosets Epoxy   0.316202 29.0000 290000 0.7547 7546
Sub-Total   1.090351 100 1000000 2.6023 26021
Lead Frame
Copper & Its Alloys Copper 7440-50-8  17.675400 99.3000 993000 42.1854 421854
Copper & Its Alloys Tin 7440-31-5  0.044500 0.2500 2500 0.1062 1062
Copper & Its Alloys Zinc 7440-66-6  0.035600 0.2000 2000 0.0850 849
Other Nonferrous Metals and Alloys Chromium 7440-47-3  0.044500 0.2500 2500 0.1062 1062
Sub-Total   17.800000 100 1000000 42.4828 424827
Lead Frame Plating
Nickel & Its Alloys Nickel 7440-02-0  0.360000 90.0000 899999 0.8592 8592
Precious Metals Gold 7440-57-5  0.010000 2.5000 25000 0.0239 238
Precious Metals Palladium 7440-05-3  0.030000 7.5000 75000 0.0716 716
Sub-Total   0.400000 100 1000000 0.9547 9546
Mold Compound
Other Inorganic Materials Fused Silica 60676-86-0, 14464-46-1  16.905944 90.5000 905000 40.3490 403489
Other Organic Materials Carbon Black 1333-86-4  0.093403 0.5000 4999 0.2229 2229
Thermosets Epoxy   1.681254 9.0000 89999 4.0126 40126
Sub-Total   18.680601 100 1000000 44.5845 445844
Semiconductor Device
Other Inorganic Materials Doped Silicon 7440-21-3  3.564553 100.0000 1000000 8.5074 85074
Sub-Total   3.564553 100 1000000 8.5074 85074
Total   41.899302     100 1000000

返回页首

重要器件信息

存在这样一种细微的可能性:即贵公司所使用的客户器件型号 (CPN) 可能会参照多种 TI 器件型号。这是由于两个或更多的用户(EMSI 或分包商)对于不同的 TI 器件型号使用相同的 CPN 的结果。如果出现这种情况,请检查客户器件型号,并将它与此页面上所见到的 TI 器件型号相互参照。


产品目录方法

有关用于确定材料质量方法的说明,请参阅 产品目录方法.



重要的保修和免责声明信息

TI bases its material content knowledge on information provided by third parties and has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information, but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release. TI provides an exclusive warranty for certain material content representations in the Material Declaration Certificate for Semiconductor Products, which can be found atwww.ti.com/leadfree. 其它所有材料成分信息按原样提供。

返回页首