RFID

资产跟踪

非接触式支付

安全 ID

客户支持

文档中心

新闻

工具和软件

智能仪表

采用安全预付的非接触式射频技术转换智能仪表

谈到支付,智能电表、水表和燃气表与金融和物流市场一样,正在经历一项全新的变革。采用非接触式射频 (RF) 芯片技术的智能仪表、消费类支付卡或载具正在将智能仪表转变为安全支付设备。启用射频的预付智能仪仅能使更广泛的客户群获得公用设备的访问权限,同时可以降低拒付风险,并且为消费者提供了一种新型、快捷、方便的方式来掌控服务和付款。表不

非接触式射频预付的优点

  • 对于公用事业公司:
    • 在客户使用前便能收到付款
    • 从更广泛的客户群中获得更多的收入
    • 减少帐单管理成本

  • 对于消费者:
    • 全天 24 小时享受手晃几下就可“按需付费”的便捷
    • 掌握公用设备的使用方法
    • 公用设备突然断开的情况将不再发生

为什么选择非接触式射频预付?

全球的 MasterCard、Visa、AmericanExpress 和银行正在为零售点的快捷方便的“感应式”信用卡、借记卡和储值付款应用程序部署安全的非接触式技术。该技术还提高了消费者支付公共交通工具和电子停车收费表的速度。非接触式射频技术可在短距离内(一般 2 英寸以内)安全存储和传输数据(如小额支付和个人识别信息)。

智能仪表射频预付如何工作

家用电表、燃气表和水表均使用非接触式射频阅读器和微处理器技术来实现公用设备的非接触式预付。居民可从售货亭或公用事业公司购买包含安全非接触式射频芯片并存有预付金额的非接触式卡。要激活该卡,只需在计量仪表前晃几下,从卡中扣除的金额就会传输到智能仪表。

TI 的非接触式射频智能仪表预付解决方案

德州仪器 (TI) 提供了一整套非接触式射频预付解决方案,其中包括标签、阅读器集成电流和微处理器,使最新一代的智能实用计量仪表能简单高效地启用射频。

将 TI 的可靠、安全、基于标准的射频技术应用到下一代智能仪表付款应用中。

阅读器 IC – TI-RFid™ HF 阅读器 IC

  • TRF7960
  • TRF7961
    • 高级别的集成和性能
    • 低功耗和小尺寸
    • 可配置且灵活的架构
    • 使硬件和软件系统设计变得轻松
    • 减少了整个物料清单 (BOM)
    • ISO/IEC 14443、ISO/IEC 15693 和 Tag-it

感应器 IC – 安全多用途非接触式 IC/模块

  • RF-HCT-WRC5-KP221
    • 高速、低功耗安全智能 IC 平台
    • 行业标准安全加密
      • Triple DES、SHA-1 加密算法、ANSI X9.63 会话密钥
      • 双向认证 – 授权的标签和阅读器完整事务 
    • 灵活且可配置存储器
    • 1 张卡或载具上支持多达 5 个应用程序
    • 具有 ISO/IEC 7816 命令集支持的 ISO/IEC 14443


通过访问 TRF796x HF 阅读器 IC 了解有关 TI TRF796x 平台的更多信息



通过访问安全 ID 了解有关 TI 安全多用途非接触式 IC 的更多信息