介绍 TRF7960 系列阅读器 IC
德州仪器 (TI) 的最新 HF 阅读器 IC 的卖点在于其最高集成度、性能以及低功耗。TRF796x 阅读器是下列应用的理想选择:
- 销售点 (POS)—电子支付、电子计量
- 交通运输—大众运输计费与存取
- 医疗—葡萄糖监视仪、患者管理、记录与产品认证
- 安全/访问控制—酒店钥匙、安全钥匙、数字门禁系统、停车系统
- eDocs—电子护照和安全 ID 验证
其它应用包括药品跟踪与配发、图书馆或洗衣店资产管理、安防,甚至玩具认证。
概述
- 2.7V 至 5.5V 宽输入电源范围
- 集成缩小了物料清单,降低了系统成本
- 低功耗 IC,具有七个用户可选择的用于延长电池寿命的功率模式
- 引脚对引脚兼容 IC 允许根据不同要求重用硬件
- 32 引脚 QFN (5 mm x 5 mm)
- 使客户能够设计超小型阅读器模块和系统
集成
- 完全集成的协议处理、封包化和错误检查
- 支持高达 848Kbps 的数据速率
- 具有高 PSRR 的多个集成 LDO
- 微控制器的时钟输出缩小了整个物料清单
- 具有 RSSI 读数的双路独立 AM 和 PM(相位调制)接收器
- 可编程输出功率,100mW 和 200mW
- 七个用户可编程功率模式使其成为电池供电设备的理想选择
- 适用于超小型阅读器系统的超小型 32 引脚 QFN 封装
可配置性/灵活性
- 可配置的 I/O 电平可适应多种电压
- 可选接收增益和 AGC
- 用于系统调优的 12 个用户可访问与可控制寄存器
- 并行数据通信或四引脚串行 SPI 接口
- 通过软件许可协议提供的 MSP430 源代码
附加特性
- 适用于阅读器和微型系统的单 xtal 设计
- 适用于微型系统和周围电路的集成电压稳压器
- 可配置的仅 AFE 模式、ISO 模式和具有数据成帧模式的全 ISO
- 允许系统调优以实现最佳性能的可访问与可配置寄存器
提供广泛的 TRF796x 支持!获取专用工具、软件、扩展应用附属和相关技术文档。请通过以下信息与 TI 联系:
电子邮件:rfidsupport@ti.com
电话:1-800-962-7343 |